SKINTOP® GMP-GL PG 29 RAL 9005 BK
ロックナット; PG 29; レンチサイズ: 46mm; 黒; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー; 耐UV性

¥115
在庫あり
型番
53019260
(¥115/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • グラスファイバー(機械的安定性が向上)
  • スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます

アプリケーション

  • ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ロックナット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

グラスファイバー補強

あり

厚さ

7 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 29

ネジピッチ

1,588

六角コーナー寸法

50 mm

レンチサイズ

46

EMCシールド

なし

本体材質

PA(ポリアミド)

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

あり

耐薬品性

あり

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

あり

耐油性

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

あり

認証:UL listed

なし

認証:cRU

あり

認証:cUL listed

なし

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

認証:GGVS

なし

鉄道車両の防火試験済み

なし

認証:ECOLAB

なし

認証:NSF

なし

認証:FDA

なし

認証:EHEDG

なし

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
    • 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。

製品グループリスト

SKINTOP® GMP-GLの全製品

型番 ネジサイズ カラー 梱包単位 (VPE)
53019000 PG 7 シルバーグレー 100
53019001 PG 7 ライトグレー 100
53019010 PG 9 シルバーグレー 100
53019011 PG 9 ライトグレー 100
53019020 PG 11 シルバーグレー 100
53019021 PG 11 ライトグレー 100
53019030 PG 13,5 シルバーグレー 100
53019031 PG 13,5 ライトグレー 100
53019040 PG 16 シルバーグレー 100
53019041 PG 16 ライトグレー 100
53019050 PG 21 シルバーグレー 50
53019051 PG 21 ライトグレー 50
53019060 PG 29 シルバーグレー 50
53019061 PG 29 ライトグレー 50
53019070 PG 36 シルバーグレー 25
53019071 PG 36 ライトグレー 25
53019080 PG 42 シルバーグレー 25
53019081 PG 42 ライトグレー 25
53019090 PG 48 シルバーグレー 25
53019091 PG 48 ライトグレー 25
53019200 PG 7 100
53019210 PG 9 100
53019220 PG 11 100
53019230 PG 13,5 100
53019240 PG 16 100
53019250 PG 21 50
53019260 PG 29 50
53019270 PG 36 25
53019280 PG 42 25
53019290 PG 48 25
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中