SKINTOP® GMP-GL PG 16 RAL 9005 BK
ロックナット; PG 16; レンチサイズ: 30mm; 黒; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー; 耐UV性
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
特長
- グラスファイバー(機械的安定性が向上)
- スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます
アプリケーション
- ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
グラスファイバー補強
あり
厚さ
6 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 16
ネジピッチ
1,41
六角コーナー寸法
33 mm
レンチサイズ
30
EMCシールド
なし
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
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
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
SKINTOP® GMP-GLの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|
53019000 | PG 7 | シルバーグレー | 100 | |
53019001 | PG 7 | ライトグレー | 100 | |
53019010 | PG 9 | シルバーグレー | 100 | |
53019011 | PG 9 | ライトグレー | 100 | |
53019020 | PG 11 | シルバーグレー | 100 | |
53019021 | PG 11 | ライトグレー | 100 | |
53019030 | PG 13,5 | シルバーグレー | 100 | |
53019031 | PG 13,5 | ライトグレー | 100 | |
53019040 | PG 16 | シルバーグレー | 100 | |
53019041 | PG 16 | ライトグレー | 100 | |
53019050 | PG 21 | シルバーグレー | 50 | |
53019051 | PG 21 | ライトグレー | 50 | |
53019060 | PG 29 | シルバーグレー | 50 | |
53019061 | PG 29 | ライトグレー | 50 | |
53019070 | PG 36 | シルバーグレー | 25 | |
53019071 | PG 36 | ライトグレー | 25 | |
53019080 | PG 42 | シルバーグレー | 25 | |
53019081 | PG 42 | ライトグレー | 25 | |
53019090 | PG 48 | シルバーグレー | 25 | |
53019091 | PG 48 | ライトグレー | 25 | |
53019200 | PG 7 | 黒 | 100 | |
53019210 | PG 9 | 黒 | 100 | |
53019220 | PG 11 | 黒 | 100 | |
53019230 | PG 13,5 | 黒 | 100 | |
53019240 | PG 16 | 黒 | 100 | |
53019250 | PG 21 | 黒 | 50 | |
53019260 | PG 29 | 黒 | 50 | |
53019270 | PG 36 | 黒 | 25 | |
53019280 | PG 42 | 黒 | 25 | |
53019290 | PG 48 | 黒 | 25 |
閉じる
すべて表示