SKINTOP GMP-GL PG 13.5 RAL 9005 BK

プラスチック製ロックナット,ネジタイプ:PG13.5,色:黒(RAL9005相当),適用ケーブルグランド:SKINTOP® ST/STR,難燃性:UL94 V-2,CEマーキング,認証:ULレコグニション,

¥17
在庫あり
型番
53019230
(¥17/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能
  • SKINTOP® GMP-GL、グラスファイバー強化取付けナット、最大の機械的安定性、ネジなしでの穿孔によりロック

アプリケーション

  • ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E79903

製品構成

  • PG接続ネジ

温度範囲

  • -20°C~+100°C

  • シルバーグレー(RAL 7001)ライトグレー(RAL 7035)黒(RAL 9005)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド
  • UL認可済みのSKINTOP®ポリアミド製ケーブルグランドを使用する場合のみ、UL認可
  • SKINTOP® ST(R)用に設計

SKINTOP® GMP-GLの全製品

型番 型指定/サイズ SWレンチサイズ mm アクション
53019000 PG 7 19 mm
53019010 PG 9 22 mm
53019020 PG 11 24 mm
53019030 PG 13,5 27 mm
53019040 PG 16 30 mm
53019050 PG 21 36 mm
53019060 PG 29 46 mm
53019070 PG 36 60 mm
53019080 PG 42 65 mm
53019090 PG 48 70 mm
53019200 PG 7 19 mm
53019210 PG 9 22 mm
53019220 PG 11 24 mm
53019230 PG 13,5 27 mm
53019240 PG 16 30 mm
53019250 PG 21 36 mm
53019260 PG 29 46 mm
53019270 PG 36 60 mm
53019280 PG 42 65 mm
53019290 PG 48 70 mm
53019001 PG 7 19 mm
53019011 PG 9 22 mm
53019021 PG 11 24 mm
53019031 PG 13,5 27 mm
53019041 PG 16 30 mm
53019051 PG 21 36 mm
53019061 PG 29 46 mm
53019071 PG 36 60 mm
53019081 PG 42 65 mm
53019091 PG 48 70 mm