SKINDICHT SM-M 90 X 2 COUNTER NUT

メタル製ロックナット,ネジタイプ:M90,温度範囲:-60℃~+200℃,材質:真鍮ニッケルメッキ,CEマーキング,

¥7,411
在庫切れ
型番
52103072
(¥7,411/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SKINDICHT® SM-M、Mネジ取付けナット、薄壁ハウジングのスルーホール用

アプリケーション

  • グランドを対置させる必要がある場合、または薄壁ハウジングのスルーホールに使用

製品構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

温度範囲

  • -60°C~+200°C

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用ロックナット

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド用ロックナット

SKINDICHT® SM-Mの全製品

型番 型指定/サイズ 厚さ(mm) SWレンチサイズ mm 外径Ø (mm) アクション
52103000 M 12 x 1,5 3.0 15 mm 16.5
52103010 M 16 x 1,5 3.0 19 mm 20.9
52103020 M 20 x 1,5 3.5 24 mm 26.4
52103030 M 25 x 1,5 4.0 30 mm 33.0
52103040 M 32 x 1,5 4.0 36 mm 39.6
52103050 M 40 x 1,5 5.0 46 mm 50.6
52103060 M 50 x 1,5 5.0 60 mm 65.0
52103070 M 63 x 1,5 5.0 70 mm 77.0
52103071 M 75 x 1,5 8.0 85 mm 95.0
52103072 M 90 x 2 10.0 102 mm 114.0
52103073 M 110 x 2 12.0 124 mm 135.0
* 52102999 M 10 x 1 5.0 17 mm 19.1
* 52102998 M 6 x 1 3.2 10 mm 11.1
* 52102997 M 8 x 1 4.0 13 mm 14.4
* 52103000LF M 12 x 1,5 3.0 15 mm 16.5
* 52103010LF M 16 x 1,5 3.0 19 mm 20.9
* 52103020LF M 20 x 1,5 3.5 24 mm 26.4
* 52103030LF M 25 x 1,5 4.0 30 mm 33.0
* 52103040LF M 32 x 1,5 4.0 36 mm 39.6
* 52103050LF M 40 x 1,5 5.0 46 mm 50.6
* 52103060LF M 50 x 1,5 5.0 60 mm 65.0
* 52103070LF M 63 x 1,5 5.0 70 mm 77.0
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。