世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINDICHT® SM-M,ロックナット,Mネジ20,金属,遮蔽接続,危険区域用,適合 CE,認証,

SKINDICHT SM-M 20 X 1.5 COUNTER NUT

SKINDICHT SM-M 20 X 1.5 COUNTER NUT

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
平日13時までのご注文は即日出荷。
価格: ¥38
在庫あり
38.0000 In stock

最小購入単位:1 個

1 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -60°C~+200°C

  • Material 材料

    • ニッケルメッキ真鍮

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用ロックナット

製品詳細

適用範囲

  • グランドを対置させる必要がある場合、または薄壁ハウジングのスルーホールに使用

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

適用範囲

  • グランドを対置させる必要がある場合、または薄壁ハウジングのスルーホールに使用

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

シリーズ一覧 SKINDICHT® SM-M

型番型指定/サイズ厚さ(mm)SWレンチサイズ mm外径Ø (mm)
52103000 M 12 x 1,5 3.0 15 mm 16.5
52103010 M 16 x 1,5 3.0 19 mm 20.9
52103020 M 20 x 1,5 3.5 24 mm 26.4
52103030 M 25 x 1,5 4.0 30 mm 33.0
52103040 M 32 x 1,5 4.0 36 mm 39.6
52103050 M 40 x 1,5 5.0 46 mm 50.6
52103060 M 50 x 1,5 5.0 60 mm 65.0
52103070 M 63 x 1,5 5.0 70 mm 77.0
52103071 M 75 x 1,5 8.0 85 mm 95.0
52103072 M 90 x 2 10.0 102 mm 114.0
52103073 M 110 x 2 12.0 124 mm 135.0
*52102999 M 10 x 1 5.0 17 mm 19.1
*52102998 M 6 x 1 3.2 10 mm 11.1
*52102997 M 8 x 1 4.0 13 mm 14.4

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom