世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ÖLFLEX® EB CY LV回路用,for, 本質安全防爆回路用, 固定 ,一時的な可動, 屋内 use., 難燃性 , IEC 60332-1-2 Feature to , U0/U : 300/500 V, 2 芯, 1.5 ㎜2, 黒地に白ナンバリング識別, 銅編組線,Poly Vinyl Chloride (PVC)アウターシース Colour , 青, 7.1ケーブル外径CECE, EAC, Approvals -耐火,

OLFLEX EB CY 2 X 1.5

OLFLEX EB CY 2 X 1.5

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • EAC
  • FIRE RESISTANT
  • INTERFERENCE SIGNALS
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常3営業日でお届け
価格: ¥275
在庫あり
275.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:100メートル

100メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Minimum Bending Radius 最小曲げ半径

    • 不連続の可動使用: 20 x 外径
    • 固定使用: 6 x 外径

  • Temperature Range 温度範囲

    • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
    • 固定使用: -40°C~+80°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • 黒地に白のナンバリング、VDE 0293-1に準拠

  • Nominal Voltage 公称電圧

    • U0/U: 300/500 V

  • Test Voltage 試験電圧

    • 心 / 心: 3000 V
    • 心 / シールド: 2000 V

  • Conductor Stranding 導体の撚線

    • VDE 0295クラス5/IEC 60228クラス5 準拠の細線

  • Mutual Capacitance 相互キャパシタンス

    • 心 / 心、約160 nF/km 心 / シールド、約250 nF/km

  • Inductivity 誘導性

    • 約 0.52 mH/km

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
    • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

ÖLFLEX® EB CY

  • 本質安全防爆回路用コントロールケーブル、IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1に準拠
ÖLFLEX® EB CY - PVCコントロールケーブル、フレキシブル、シールド付きおよびナンバリング入り、青アウターシース付き、本質安全防爆回路用、U0/U: 300/500V
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • ISO 4892-2準拠の耐UVおよび耐候性
  • 本質安全防爆回路(保護種別'i')用

製品詳細

適用範囲

  • 本質安全防爆回路(保護種別 i - 本質安全防爆)、IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2準拠
  • EMC感受性の高い環境(電磁両立性)

製品の特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 高度なシールド低伝送インピーダンス(最大30 MHz時250 Ω/km)
  • ISO 4892-2準拠の耐UVおよび耐候性

適合基準/認可

  • EN 50525-2-51に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC絶縁LAPP P8/1
  • プラスチック箔ラッピング
  • 錫メッキ銅編組
  • シース: PVC、スカイブルー (RAL 5015に類似)
  • 層撚り電線

適用範囲

  • 本質安全防爆回路(保護種別 i - 本質安全防爆)、IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2準拠
  • EMC感受性の高い環境(電磁両立性)

製品の特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 高度なシールド低伝送インピーダンス(最大30 MHz時250 Ω/km)
  • ISO 4892-2準拠の耐UVおよび耐候性

適合基準/認可

  • EN 50525-2-51に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC絶縁LAPP P8/1
  • プラスチック箔ラッピング
  • 錫メッキ銅編組
  • シース: PVC、スカイブルー (RAL 5015に類似)
  • 層撚り電線

シリーズ一覧 ÖLFLEX® EB CY

型番線心数と導体毎のmm²外径(mm)銅指数(kg/km)重量 (kg/km)
0012640 2 X 0.75 6.2 43.0 56 kg/km
0012641 3 X 0.75 6.5 52.0 70 kg/km
0012642 4 X 0.75 7.0 61.0 95 kg/km
0012643 5 X 0.75 7.7 72.0 108 kg/km
0012644 7 X 0.75 8.3 89.0 168 kg/km
0012645 12 X 0.75 10.9 138.0 216 kg/km
0012646 18 X 0.75 12.7 211.0 315 kg/km
0012647 25 X 0.75 14.8 280.0 435 kg/km
0012650 2 X 1.0 6.5 51.0 84 kg/km
0012651 3 X 1.0 6.8 62.0 110 kg/km
0012652 5 X 1.0 8.1 88.0 156 kg/km
0012653 7 X 1.0 8.8 112.0 192 kg/km
0012654 12 X 1.0 11.5 185.0 285 kg/km
0012655 18 X 1.0 13.9 268.0 395 kg/km
0012656 25 X 1.0 15.9 354.0 656 kg/km
0012660 2 X 1.5 7.1 65.0 87 kg/km
0012661 3 X 1.5 7.5 82.0 112 kg/km
0012662 5 X 1.5 8.9 119.0 148 kg/km
0012663 7 X 1.5 9.9 154.0 193 kg/km
0012664 12 X 1.5 13.0 268.0 365 kg/km
*0012666 25 X 1.5 17.9 530.0 734 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom