世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ÖLFLEX® EB LV回路用,for, 本質安全防爆回路用, 固定 ,一時的な可動, 屋内 use., 難燃性 , IEC 60332-1-2 Feature to , U0/U : 300/500 V, 25 芯, 0.75 ㎜2 , 黒地に白ナンバリング識別, シールド無,Poly Vinyl Chloride (PVC)アウターシース Colour , 青, 13.8ケーブル外径CECE, EAC, Approvals -耐火,

OLFLEX EB 25 X 0.75

OLFLEX EB 25 X 0.75

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • EAC
  • FIRE RESISTANT
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥858
在庫あり
858.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Minimum Bending Radius 最小曲げ半径

    • 不連続の可動使用: 15 x 外径
    • 固定使用: 4 x 外径

  • Temperature Range 温度範囲

    • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
    • 固定使用: -40°C~+80°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • 黒地に白のナンバリング、VDE 0293-1に準拠

  • Nominal Voltage 公称電圧

    • U0/U: 300/500 V

  • Test Voltage 試験電圧

    • 心 / 心: 3000 V

  • Conductor Stranding 導体の撚線

    • VDE 0295クラス5/IEC 60228クラス5 準拠の細線

  • Mutual Capacitance 相互キャパシタンス

    • 心 / 心、約140 nF/km

  • Inductivity 誘導性

    • 約 0.52 mH/km

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
    • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

ÖLFLEX® EB

  • 本質安全防爆回路用コントロールケーブル、IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1に準拠
ÖLFLEX® EB - PVCコントロールケーブル、フレキシブルおよびナンバリング入り、青アウターシース付き、本質安全防爆回路用、U0/U: 300/500V
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • ISO 4892-2準拠の耐UVおよび耐候性
  • 本質安全防爆回路(保護種別'i')用

製品詳細

適用範囲

  • 本質安全防爆回路(保護種別 i - 本質安全防爆)、IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2準拠

製品の特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • ISO 4892-2準拠の耐UVおよび耐候性

適合基準/認可

  • EN 50525-2-51に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC絶縁LAPP P8/1
  • シース: PVC、スカイブルー (RAL 5015に類似)
  • 層撚り電線

適用範囲

  • 本質安全防爆回路(保護種別 i - 本質安全防爆)、IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2準拠

製品の特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • ISO 4892-2準拠の耐UVおよび耐候性

適合基準/認可

  • EN 50525-2-51に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC絶縁LAPP P8/1
  • シース: PVC、スカイブルー (RAL 5015に類似)
  • 層撚り電線

シリーズ一覧 ÖLFLEX® EB

型番線心数と導体毎のmm²外径(mm)銅指数(kg/km)重量 (kg/km)
0012420 2 X 0.75 5.4 14.7 50 kg/km
0012421 3 X 0.75 5.7 22.1 60 kg/km
0012430 4 X 0.75 6.2 29.4 81 kg/km
0012422 5 X 0.75 6.7 36.8 88 kg/km
0012423 7 X 0.75 7.3 51.5 115 kg/km
0012425 12 X 0.75 9.9 88.2 185 kg/km
0012427 18 X 0.75 11.7 132.3 282 kg/km
0012429 25 X 0.75 13.8 183.8 393 kg/km
0012440 2 X 1.0 5.7 19.7 57 kg/km
0012441 3 X 1.0 6.0 29.6 73 kg/km
0012443 5 X 1.0 7.1 49.4 105 kg/km
0012444 7 X 1.0 8.0 69.1 138 kg/km
0012446 12 X 1.0 10.5 118.4 231 kg/km
0012448 18 X 1.0 12.7 177.7 331 kg/km
0012401 2 X 1.5 6.3 29.0 80 kg/km
0012402 3 X 1.5 6.7 43.0 105 kg/km
0012403 4 X 1.5 7.2 58.0 125 kg/km
0012404 5 X 1.5 8.1 72.0 139 kg/km
0012501 3 G 1.5 6.7 43.0 105 kg/km
0012502 4 G 1.5 7.2 58.0 125 kg/km
0012503 5 G 1.5 8.1 72.0 139 kg/km
0012504 7 G 1.5 8.9 101.0 180 kg/km
0012505 12 G 1.5 12.0 173.0 339 kg/km
0012506 18 G 1.5 14.4 259.0 513 kg/km
*0012507 25 G 1.5 16.9 360.0 698 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom