世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

HITRONIC® HDM Cable 光通信システム ,6ファイバーの本数,G 50/125 OM2コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),産業用途及び特殊用途,ファイバーの種類,マルチモード,ポリウレタン(PUR)アウターシース化合物アウターシースの色黒,5.6[mm] 外径,タイトバッファーチューブデザイン,固定,可動,一時的に可動,屋外屋外,ハロゲンフリー,耐UV,

HITRONIC HDM600 6G 50/125 OM2

HITRONIC HDM600 6G 50/125 OM2

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • LIGHT WEIGHT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥523
在庫あり
523.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定使用: -40°C~+70°C
    • 可動使用: -20°C~+60°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • バッファードファイバーのカラーコードについては、 データシートを参照

  • Optical Fibre Type 光ファイバーの種類

    • 線心の材質: ガラス
    • 被覆材質: ガラス

  • Permissible Bending Radius 許容曲げ半径

    • 固定: ≥ 15 x外径
    • 可動: ≥ 20 x 外径

  • Dimensions 寸法

    • タイトバッファー(2次コーティングファイバ): 900µm
    • ケーブル: 表を参照

  • ファイバータイプ

    • GOF - ガラス光ファイバー

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
    • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

  • Optical values

    • データシート参照

HITRONIC® HDM Cable

  • 頻繁な巻き取りと繰り出し向けに設計されたミニブレイクアウト/分配ケーブル、巻き取り可能
HITRONIC® HDMケーブル、4、6または8バッファファイバー入りで各種用途で巻き取り可能、巻き取り/繰り出しの反復に最適A/J-V(ZN)11Y
  • 可動式フィールドケーブル

製品詳細

適用範囲

  • 現地用
  • テレビ放送 カメラ技術 ビル監視
  • 産業環境
  • 屋内使用および屋外使用
  • 照明および音響技術

製品の特徴

  • 軍用規格MIL-C-85045に準拠
  • 高い柔軟性、巻き取り性、および抗張力
  • カラーコード付きタイトバッファファイバーでチャネル識別が容易
  • アウターシースはハロゲンフリー
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • 最大12のタイトバッファード光ファイバ (900µm)
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • カラーコード
  • PURアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

適用範囲

  • 現地用
  • テレビ放送 カメラ技術 ビル監視
  • 産業環境
  • 屋内使用および屋外使用
  • 照明および音響技術

製品の特徴

  • 軍用規格MIL-C-85045に準拠
  • 高い柔軟性、巻き取り性、および抗張力
  • カラーコード付きタイトバッファファイバーでチャネル識別が容易
  • アウターシースはハロゲンフリー
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • 最大12のタイトバッファード光ファイバ (900µm)
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • カラーコード
  • PURアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

シリーズ一覧 HITRONIC® HDM Cable

型番型指定ファイバータイプファイバー数外径(mm)重量 (kg/km)
26610404 HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4.0 5.5 mm 24 kg/km
26610204 HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4.0 5.5 mm 24 kg/km
26610206 HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM2 50/125 OM2 6.0 5.6 mm 29 kg/km
26610304 HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4.0 5.5 mm 24 kg/km
26610208 HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8.0 6.2 mm 36 kg/km
26610108 HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8.0 6.2 mm 36 kg/km
26610306 HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM3 50/125 OM3 6.0 5.6 mm 29 kg/km
26610408 HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8.0 6.2 mm 36 kg/km
26610104 HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4.0 5.5 mm 24 kg/km
26610308 HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8.0 6.2 mm 36 kg/km
26610406 HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM4 50/125 OM4 6.0 5.6 mm 29 kg/km
26610106 HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 6.0 5.6 mm 29 kg/km
*26610912 HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 6.7 mm 49 kg/km
*26610908 HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS2 9/125 OS2 8.0 6.2 mm 36 kg/km
*26610906 HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS2 9/125 OS2 6.0 5.6 mm 29 kg/km
*26610904 HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS2 9/125 OS2 4.0 5.5 mm 24 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom