世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

HITRONIC® TORSION 光通信システム ,2ファイバーの本数,G 50/125 OM2コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),産業用途及び特殊用途,ファイバーの種類,マルチモード,ポリウレタン(PUR)アウターシース化合物アウターシースの色黒,8.4[mm] 外径,タイトバッファーチューブデザイン,固定,可動,一時的に可動,屋外屋外,ハロゲンフリー,耐UV,

HITRONIC TORSION 2G 50/125 OM2

HITRONIC TORSION 2G 50/125 OM2

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • TORSION-RESISTANT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • LIGHT WEIGHT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • HALOGEN-FREE
  • WIND ENERGY
  • AUTOMATION
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥768
在庫あり
768.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定使用: -40°C~+70°C
    • 不連続の可動使用: -30°C~+70°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • 詳細についてはデータシート参照

  • Optical Fibre Type 光ファイバーの種類

    • 線心の材質: ガラス
    • 被覆材質: ガラス

  • Permissible Bending Radius 許容曲げ半径

    • 固定: ≥ 15 x外径
    • 可動: ≥ 20 x 外径

  • Dimensions 寸法

    • サブケーブル: 2.5mm
    • ケーブル: 表を参照

  • ファイバータイプ

    • GOF - ガラス光ファイバー

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
    • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

  • Optical values

    • データシート参照

HITRONIC® TORSION

  • 大きな捻り応力に耐える線用の引出し用ケーブルデザインPURアウターシース
定義された範囲での巻き、捻り運動向け光ファイバーケーブル、2、4、8、12個のサブケーブルエレメントによりシングルモードまたはマルチモードファイバーで使用可能
  • 耐捻性があり非常に柔軟

製品詳細

適用範囲

  • 屋内使用および屋外使用
  • 可動部品間のリンク用
  • 垂直設置
  • 産業環境
  • 固定および可動使用向け、および捻れ動作を伴う用途(機械、風力タービンなど)

製品の特徴

  • 軍用規格MIL-C-85045に準拠
  • 耐捻性があり非常に柔軟
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • 2.5 mmタイトバッファサブケーブル、LSZHシース付き
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PURアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)
  • 中心材

適用範囲

  • 屋内使用および屋外使用
  • 可動部品間のリンク用
  • 垂直設置
  • 産業環境
  • 固定および可動使用向け、および捻れ動作を伴う用途(機械、風力タービンなど)

製品の特徴

  • 軍用規格MIL-C-85045に準拠
  • 耐捻性があり非常に柔軟
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • 2.5 mmタイトバッファサブケーブル、LSZHシース付き
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PURアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)
  • 中心材

シリーズ一覧 HITRONIC® TORSION

型番型指定ファイバータイプファイバー数外径(mm)重量 (kg/km)
26310302 HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2.0 8.4 mm 54 kg/km
26310304 HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4.0 8.4 mm 54 kg/km
26310308 HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8.0 11.6 mm 95 kg/km
26310312 HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12.0 14.7 mm 122 kg/km
26310202 HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2.0 8.4 mm 54 kg/km
26310204 HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4.0 8.4 mm 54 kg/km
26310208 HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8.0 11.6 mm 95 kg/km
26310212 HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12.0 14.7 mm 122 kg/km
26310102 HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2.0 8.4 mm 54 kg/km
26310104 HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4.0 8.4 mm 54 kg/km
26310108 HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8.0 11.6 mm 95 kg/km
26310112 HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12.0 14.7 mm 122 kg/km
26310902 HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2.0 8.4 mm 54 kg/km
26310904 HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4.0 8.4 mm 54 kg/km
26310908 HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8.0 11.6 mm 95 kg/km
*26310912 HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 14.7 mm 122 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom