世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

HITRONIC® HRM-FD Cable 光通信システム ,4ファイバーの本数,G 50/125 OM4コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),産業用途及び特殊用途,ファイバーの種類,マルチモード,ポリウレタン(PUR)アウターシース化合物アウターシースの色黒,7.8[mm] 外径,タイトバッファーチューブデザイン,固定,可動,屋外屋外,ハロゲンフリー,耐UV,

HITRONIC HRM-FD1000 4 G 50/125 OM4

HITRONIC HRM-FD1000 4 G 50/125 OM4

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • POWER CHAIN
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • LIGHT WEIGHT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • HALOGEN-FREE
  • MECHANICAL AND PLANT ENGINEERING
  • AUTOMATION
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥1,647
在庫あり
1647.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定使用: -40°C~+70°C
    • 可動使用: -20°C~+60°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • 詳細についてはデータシート参照

  • Optical Fibre Type 光ファイバーの種類

    • 線心の材質: ガラス
    • 被覆材質: ガラス

  • Permissible Bending Radius 許容曲げ半径

    • 固定: ≥ 15 x外径
    • 可動: ≥ 20 x 外径

  • Dimensions 寸法

    • サブケーブル: 2.0mm
    • ケーブル: 表を参照

  • ファイバータイプ

    • GOF - ガラス光ファイバー

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
    • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

  • Optical values

    • データシート参照

HITRONIC® HRM-FD Cable

  • ケーブルベア用途向けに設計されたフレキシブルな分離型ブレイクアウトケーブル
分割可能なHITRONIC® HRM-FD ブレイクアウトケーブル、ケーブルベアでの使用向け;A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

製品詳細

適用範囲

  • 高い可動性が必要な産業用途向け
  • 可動部品間のリンク用
  • 垂直設置
  • 産業環境
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特徴

  • 軍用規格MIL-C-85045に準拠
  • 乾燥または湿潤な室内でのケーブルベアおよび可動機械部品での使用
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • 2.0 mmタイトバッファサブケーブル、LSZHシース付き
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • 中心材
  • PURアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

適用範囲

  • 高い可動性が必要な産業用途向け
  • 可動部品間のリンク用
  • 垂直設置
  • 産業環境
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特徴

  • 軍用規格MIL-C-85045に準拠
  • 乾燥または湿潤な室内でのケーブルベアおよび可動機械部品での使用
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • 2.0 mmタイトバッファサブケーブル、LSZHシース付き
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • 中心材
  • PURアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

シリーズ一覧 HITRONIC® HRM-FD Cable

型番型指定ファイバータイプファイバー数外径(mm)重量 (kg/km)
26300104 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4.0 7.8 mm 50 kg/km
26300904 HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4.0 7.8 mm 50 kg/km
26300108 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8.0 10.4 mm 93 kg/km
26300304 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4.0 7.8 mm 50 kg/km
26300112 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12.0 13 mm 98 kg/km
26300302 HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2.0 7.8 mm 50 kg/km
26300202 HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2.0 7.8 mm 50 kg/km
26300204 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4.0 7.8 mm 50 kg/km
26300402 HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2.0 7.8 mm 50 kg/km
26300312 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12.0 13 mm 98 kg/km
26300912 HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 13 mm 98 kg/km
26300412 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12.0 13 mm 98 kg/km
26300208 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8.0 10.4 mm 93 kg/km
26300212 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12.0 13 mm 98 kg/km
26300408 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8.0 10.4 mm 93 kg/km
26300404 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4.0 7.8 mm 50 kg/km
26300908 HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8.0 10.4 mm 93 kg/km
26300308 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8.0 10.4 mm 93 kg/km
26300102 HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2.0 7.8 mm 50 kg/km
*26300902 HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2.0 7.8 mm 50 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom