EPIC® H-B 48 TG 42 ZW
フード; デザインサイズ: 48B; コネクタ形状: 標準; シングルレバー; ケーブル挿入口数: 1; アルミニウム, 粉体塗装; IP保護等級プラグ付: IP 65

¥11,744
在庫あり
型番
10157000
(¥11,744/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-B 48 TG 42 ZW hood -  Primary Image
EPIC® H-B 48 TG 42 ZW hood -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • 大きく丈夫なハウジングで1本のコネクタに2つのインサートを収容。1本のコネクタで電源とデータに対応

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • プラスチック産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

フード

デザインサイズ

48B

重量

775.000 g

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

ケーブルグランド付き

なし

ケーブル挿入口数

1 pc.

上面ケーブル挿入口数

1

ロックボルトタイプ

シングルレバー用ボルト

レバー付き

なし

ロックタイプ

シングルレバー

ロックボルト数

2

全長

132 mm

全体幅

90 mm

全体高さ

105 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 42

ハウジングデザイン

フード

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

ネジ付き

あり

ヒンジカバー付き

なし

コネクタ形状

標準

中間連結ピース付

あり

シールドコンタクト

なし

EMCシールド

なし

中間接続部品材質

真鍮

中間接続部品材質 短縮形

CuZn

ハウジング材質

アルミニウム

ハウジング材質 短縮形

Al

ハウジングコーティング

粉体塗装

ロックボルトの材質

スチール

ハウジング色

グレー

ハウジングRALカラー

RAL 9006

製品特性

IP保護等級プラグ付

IP 65

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

耐UV性

あり

耐薬品性

なし

耐酸性

なし

に準拠した耐腐食性

DIN EN 6988

耐腐食性

あり

ハロゲンフリー

あり

衝撃耐性

あり

振動保護

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

あり

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)
まで UL 50E (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

あり

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.4 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

なし

認証:VDE

あり

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-B 48 TGの全製品

型番 中間連結ピース付 ネジタイプ ネジサイズ 梱包単位 (VPE)
10155000 あり PG PG 29 1
10156000 あり PG PG 36 1
10156200 なし PG PG 36 1
10157000 あり PG PG 42 1
19155000 なし メートル法 M 32 1
19156000 なし メートル法 M 40 1
19157000 なし メートル法 M 50 1
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中