EPIC® H-B 16 AD-LB
パネルマウント; デザインサイズ: 16B; シングルレバー; ケーブル挿入口数: 1; アルミニウム, 粉体塗装; IP保護等級プラグ付: IP 65
在庫あり-納期目安:5営業日
uv-resistant.
halogen-free
corrosion resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
特長
- ハウジングの標準。 あらゆる用途に幅広い選択肢
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- 照明および音響技術
- プラスチック産業
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネルマウント
デザインサイズ
16B
重量
263.000 g
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
ケーブルグランド付き
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
上面ケーブル挿入口数
1
レバー付き
あり
ロックタイプ
シングルレバー
全長
93.3 mm
全体幅
43 mm
全体高さ
43.8 mm
ハウジングデザイン
パネル取付ベース
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
ネジ付き
なし
ヒンジカバー付き
あり
中間連結ピース付
なし
シールドコンタクト
なし
EMCシールド
なし
ハウジング材質
アルミニウム
ハウジング材質 短縮形
Al
ハウジングコーティング
粉体塗装
レバーの材質
スチール
シール材
ニトリルゴム
シール材 短縮形
NBR
ハウジング色
グレー
ハウジングRALカラー
RAL 9006
製品特性
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
耐UV性
あり
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
に準拠した耐腐食性
DIN EN 6988
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
あり
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:RU
まで UL 1977 (e-file number: E75770) まで UL 50E (e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。