SILVYN FPAC 34 GY

SILVYN® FPAC,コルゲートチューブ,スリットチューブ,取付サドル,台座,ハロゲンフリー,サイズ 34, 材料 ポリアミド 66(PA 66),認証: CE,規格ULレゴグニション,Lloyds Register,

¥1,295
在庫あり
型番
55507030
(¥1,295/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能
  • SILVYN® FPAC - ポリアミド製コンジットカプラー

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 延長用コンジットカプラー

製品特徴

  • ドライバーで取外し可能

温度範囲

  • -50°C~+135°C

保護等級

  • IP 66

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用カプラー

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: コルゲートホース用カプラー
  • 耐UVおよび耐候性

SILVYN® FPACの全製品

型番 公称サイズ アクション
55507005 16 cm
55507015 21 cm
55507025 28 cm
55507035 34 cm
55507000 16 cm
55507010 21 cm
55507020 28 cm
55507030 34 cm
* 55507031 42 cm
* 55507016 25 cm
* 55507037 54 cm
* 55507032 54 cm
* 55507011 25 cm
* 55507001 20 cm
* 55507006 20 cm
* 55507036 42 cm
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。