世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® FCL,コルゲートチューブ,スリットチューブ,取付サドル,台座,ハロゲンフリー,サイズ 42, 材料 ポリアミド 66(PA 66),認証: CE,規格,

SILVYN FCL 34 GY

SILVYN FCL 34 GY

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • RELIABILITY
  • ROBUST
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • MAXIMUM VIBRATION PROTECTION
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥576
在庫あり
576.0000 In stock

最小購入単位:10 個

10 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -50°C~+135°C

  • Certifications 認証

    • IEC EN 61386-23

  • Material 材料

    • PA66ハロゲンフリー

  • Colour Delivered 配置された色

    • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
    • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用ホルダー

製品詳細

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • あらゆる用途でのマシン壁面へのコンジット固定

製品の特徴

  • ドライバーで取外し可能
  • 一体型コンジットホルダー

製品の構成

  • 一体型コンジットホルダー、固定用ボアホール付き

注意点

  • 耐UVおよび耐候性

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • あらゆる用途でのマシン壁面へのコンジット固定

製品の特徴

  • ドライバーで取外し可能
  • 一体型コンジットホルダー

製品の構成

  • 一体型コンジットホルダー、固定用ボアホール付き

注意点

  • 耐UVおよび耐候性

シリーズ一覧 SILVYN® FCL

型番 公称サイズ 穴直径 (mm)
55506905 10.0 5.0
55506915 13.0 5.0
55506925 16.0 5.0
55506985 18.0 6.0
55506935 21.0 6.0
55506945 28.0 6.0
55506955 34.0 6.0
55506965 42.0 6.0
55506975 54.0 6.0
55506900 10.0 5.0
55506910 13.0 5.0
55506920 16.0 5.0
55506980 18.0 6.0
55506930 21.0 6.0
55506940 28.0 6.0
55506950 34.0 6.0
55506960 42.0 6.0
55506970 54.0 6.0
*55507415 25.0 6.0
*55507400 20.0 6.0
*55507405 20.0 6.0
*55507410 25.0 6.0
*55506954 32.0 6.0
*55506949 32.0 6.0

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom