H01N2-D 1 X 50

定格電圧 U0/U:100/100 V, 絶縁体材質:-, シース材質:ゴム化合物(EM5), 線心識別:-, シース色:黒色, シールド:無, 芯数: 1 芯, 導体断面積: 50 ㎜2, ケーブル外径:φ 16.5, 用途:屋内、アーク溶接/特殊用途, 配線:固定/一時可動, 難燃性:IEC 60332-1-2, CEマーキング, 認証:HAR, EAC, FIRE PROTECTION (ロシア),

¥3,021
在庫あり
型番
2210703
(¥3,021/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能
  • H01N2-D、HAR認定、接続およびコントロールケーブル、ラバー製アーク溶接用ケーブル、NSLFFÖUベース、AC 100V、DC 150V、EN 50525-2-81、IEC 60245、難燃性

アプリケーション

  • 電気溶接装置から溶接工具への大電流伝送用
  • 100 Vまでの携帯型電極ホルダーに使用
  • EN 50565-2を考慮した場合にのみ溶接用ケーブルを使用
  • 乾燥または湿潤な屋内で使用可能

規格準拠/認証

  • <HAR> H01N2-Dケーブルタイプ認可(EN 50525-2-81準拠)

製品構成

  • 裸銅線、HAR準拠
  • 撚線は、VDE 0295に従って、95 mm²まではクラス6、120 mm² 以上のサイズにはクラス5がほぼ対応
  • 合成フィルムまたは紙製のセパレータ
  • アウターシース: ゴム化合物、タイプEM5

製品特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

最小曲げ半径

  • 可動使用: 12 x 外径

温度範囲

  • 可動使用: -25°C~+85°C

定格電圧

  • U0/U: 100/100V

耐電圧

  • 1000V

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000824
  • ETIM 5.0 Class-Description: 溶接用ケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000824
  • ETIM 6.0 Class-Description: 溶接ケーブル

H01N2-Dの全製品

型番 導体断面積(mm²) 外径(mm) 絶縁材の厚さ(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
2310026 10.0 7.7 - 8.7 2 mm 96.0 171 kg/km
2210700 16.0 8.8 - 9.8 2 mm 153.6 198 kg/km
2210701 25.0 10.1 - 11.3 2 mm 240.0 305 kg/km
2210702 35.0 11.4 - 12.6 2 mm 336.0 415 kg/km
2210703 50.0 13.2 - 14.6 2.2 mm 480.0 555 kg/km
2210704 70.0 15.3 - 16.9 2.4 mm 672.0 765 kg/km
2210705 95.0 17.1 - 18.8 2.6 mm 912.0 1010 kg/km
2210706 120.0 19.2 - 21.1 2.8 mm 1,152.0 1262 kg/km
2210707 150.0 21.1 - 23.2 3 mm 1,440.0 1610 kg/km
2210708 240.0 25.8 - 27.7 3.4 mm 2,304.0 2520 kg/km