H07RN-F 1 X 120

定格電圧 U0/U : 450/750 V, 絶縁体材質:ゴム化合物, シース材質:ゴム化合物(EM2), 線心識別:カラーコード, シース色:黒色, シールド:無, 芯数: 1 芯, 導体断面積: 120 ㎜2, ケーブル外径:φ 28.6, 用途:屋内/一般用途, 配線:固定, 難燃性:IEC 60332-1-2, 耐油性: EN 60811-404, CEマーキング, 認証:HAR, EAC, FIRE PROTECTION (ロシア),

¥4,618
在庫あり
型番
1600198
(¥4,618/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:5メーター
5メーター単位で注文可能
  • H07RN-F、HAR、電源およびコントロールケーブル、ラバー製、ヘビー、450/750V、産業および農業用、クラス5、-25°C~+60°C、耐油性、難燃性

アプリケーション

  • EN 50565-2に準拠した携帯型電源デバイス
  • 中程度、機械的ストレス
  • EN 50565-2に準拠: 乾燥したおよび湿潤な屋内、およびプラスターなどでの固定使用
  • 産業用、農業用

規格準拠/認証

  • <HAR> H07RN-Fケーブルタイプ認可(EN 50525-2-21準拠)

製品構成

  • 裸銅線、HAR準拠
  • 心線絶縁: ゴム化合物、タイプEI 4
  • アウターシース: ゴム化合物、タイプEM2

製品特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 耐油性、EN 60811-404準拠

最小曲げ半径

  • 4~8 x 外径(EN 50565-1)

温度範囲

  • -25°C~+60°C

導体識別

  • 最大5線心: VDE 0293-308に準拠したカラーコード、付録T9を参照
  • 6心以上: 黒地に白のナンバリング

定格電圧

  • U0/U: 450/750V

耐電圧

  • 2500V

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

H07RN-Fの全製品

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
1600117 3 G 1.0 8.3 - 9.6 28.8 130 kg/km
1600199 2 X 1.5 8.5 - 9.9 28.8 135 kg/km
1600103 3 G 1.5 9.2 - 10.7 43.2 165 kg/km
16001233 4 G 1.5 10.2 - 11.7 57.6 200 kg/km
16001043 5 G 1.5 11.2 - 12.8 72.0 240 kg/km
1600151 7 G 1.5 14.7 - 16.5 100.8 385 kg/km
1600263 25 G 1.5 25.1 - 25.9 360.0 920 kg/km
1600187 2 X 2.5 10.2 - 11.7 48.0 195 kg/km
1600118 3 G 2.5 10.9 - 12.5 72.0 235 kg/km
16001053 4 G 2.5 12.1 - 13.8 96.0 290 kg/km
16001293 5 G 2.5 13.3 - 15.1 120.0 294 kg/km
1600152 7 G 2.5 17.1 - 19.3 168.0 520 kg/km
1600156 19 G 2.5 25.5 - 31 456.0 1200 kg/km
1600154 12 G 2.5 20.6 - 23.1 288.0 810 kg/km
1600157 24 G 2.5 28.8 - 31.9 576.0 1298 kg/km
1600186 2 X 4.0 11.8 - 13.4 76.8 270 kg/km
1600119 3 G 4.0 12.7 - 14.4 115.2 320 kg/km
16001063 4 G 4.0 14.0 - 15.9 153.6 395 kg/km
16001303 5 G 4.0 15.6 - 17.6 192.0 485 kg/km
1600161 7 G 4.0 20.1 - 22.4 268.8 681 kg/km
1600120 3 G 6.0 14.1 - 15.9 172.8 360 kg/km
16001073 4 G 6.0 15.7 - 17.7 230.4 475 kg/km
16001313 5 G 6.0 17.5 - 19.6 288.0 760 kg/km
1600121 3 G 10.0 19.1 - 21.3 288.0 880 kg/km
16001083 4 G 10.0 20.9 - 23.3 384.0 1060 kg/km
16001093 5 G 10.0 22.9 - 25.6 480.0 1300 kg/km
1600122 3 G 16.0 21.8 - 24.3 460.8 1090 kg/km
16001103 4 G 16.0 23.8 - 26.4 614.4 1345 kg/km
16001113 5 G 16.0 26.4 - 29.2 768.0 1680 kg/km
16001123 4 G 25.0 28.9 - 32.1 960.0 1995 kg/km
16001133 5 G 25.0 32.0 - 35.4 1,200.0 2470 kg/km
16001143 4 G 35.0 32.5 - 36.0 1,344.0 2645 kg/km
16001363 5 G 35.0 35.7 - 39.5 1,680.0 2810 kg/km
16001153 4 G 50.0 37.7 - 41.5 1,920.0 3635 kg/km
16001163 4 G 70.0 42.7 - 47.1 2,688.0 4830 kg/km
16001283 4 G 95.0 48.4 - 53.2 3,648.0 6320 kg/km
1600096 1 X 1.5 5.7 - 6.5 14.4 59 kg/km
1600099 1 X 2.5 6.3 - 7.2 24.0 72 kg/km
1600097 1 X 4.0 7.2 - 8.1 38.4 99 kg/km
1600098 1 X 6.0 7.9 - 8.8 57.6 130 kg/km
1600194 1 X 10.0 9.5 - 10.7 96.0 230 kg/km
1600195 1 X 16.0 10.8 - 12.0 153.6 320 kg/km
1600196 1 X 25.0 12.7 - 14.0 240.0 450 kg/km
1600193 1 X 35.0 14.3 - 15.9 336.0 605 kg/km
1600197 1 X 50.0 16.5 - 18.2 480.0 825 kg/km
1600189 1 X 70.0 18.6 - 20.5 672.0 1090 kg/km
1600190 1 X 95.0 20.8 - 22.9 912.0 1405 kg/km
1600198 1 X 120.0 22.8 - 25.1 1,152.0 1745 kg/km
1600191 1 X 150.0 25.2 - 27.6 1,440.0 1887 kg/km
1600175 1 X 185.0 27.6 - 30.2 1,776.0 2274 kg/km
1600177 1 X 240.0 30.6 - 33.5 2,304.0 2955 kg/km
30015435 1 X 300.0 33.5 - 36.7 2,880.0 3479 kg/km
1600148 12 G 1.5 17.6 - 19.8 172.8 516 kg/km
1600259 19 G 1.5 20.7 - 26.3 273.6 800 kg/km
1600166 24 G 1.5 24.3 - 27.0 345.6 882 kg/km
16001323 4 G 120.0 53.0 - 57.5 4,608.0 6830 kg/km
16000883 4 G 150.0 58.0 - 63.6 5,760.0 8320 kg/km
1600141 4 G 185.0 64.0 - 69.7 7,104.0 9800 kg/km
1600183 4 G 240.0 72.0 - 79.2 9,216.0 12800 kg/km
1600126 5 G 50.0 41.8 - 46.6 2,400.0 4050 kg/km
1600124 3 G 35.0 29.3 - 32.5 1,008.0 1910 kg/km