ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 4G1,5
コントロールケーブル; 4G1.5; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性
特長
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
162 kg/km
銅指数
100.000 kg/km
銅指数 (lb)
671.900 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
4G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
9.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
灰
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
灰
シース色:RALカラー
RAL 7001
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
57.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
192.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50618EN 50620
耐候性
あり
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
耐薬品性
あり
加水分解耐性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
なし
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
認証:ECOLAB
あり
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 400 CPの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1313103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 52.000 kg/km | 99 kg/km | |
1313104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 77.000 kg/km | 118 kg/km | |
1313105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 84.000 kg/km | 128 kg/km | |
1313107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 92.000 kg/km | 151 kg/km | |
1313112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 138.000 kg/km | 246 kg/km | |
1313118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 219.000 kg/km | 345 kg/km | |
1313125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 277.000 kg/km | 463 kg/km | |
1313134 | 34 | あり | 0.75 mm² | 420.000 kg/km | 598 kg/km | |
1313141 | 41 | あり | 0.75 mm² | 500.000 kg/km | 725 kg/km | |
1313203 | 3 | あり | 1 mm² | 77.000 kg/km | 111 kg/km | |
1313204 | 4 | あり | 1 mm² | 87.000 kg/km | 129 kg/km | |
1313205 | 5 | あり | 1 mm² | 90.000 kg/km | 152 kg/km | |
1313207 | 7 | あり | 1 mm² | 110.000 kg/km | 184 kg/km | |
1313212 | 12 | あり | 1 mm² | 194.000 kg/km | 306 kg/km | |
1313218 | 18 | あり | 1 mm² | 267.000 kg/km | 417 kg/km | |
1313225 | 25 | あり | 1 mm² | 379.000 kg/km | 541 kg/km | |
1313234 | 34 | あり | 1 mm² | 516.000 kg/km | 735 kg/km | |
1313241 | 41 | あり | 1 mm² | 610.000 kg/km | 800 kg/km | |
1313303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 85.000 kg/km | 135 kg/km | |
1313304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 162 kg/km | |
1313305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 120.000 kg/km | 187 kg/km | |
1313307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 152.000 kg/km | 236 kg/km | |
1313312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 267.000 kg/km | 392 kg/km | |
1313318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 400.000 kg/km | 536 kg/km | |
1313325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 572.000 kg/km | 742 kg/km | |
1313334 | 34 | あり | 1.5 mm² | 754.000 kg/km | 960 kg/km | |
1313341 | 41 | あり | 1.5 mm² | 874.000 kg/km | 1118 kg/km | |
1313403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 121.000 kg/km | 191 kg/km | |
1313404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 163.000 kg/km | 231 kg/km | |
1313405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 199.000 kg/km | 282 kg/km | |
1313407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 261.000 kg/km | 370 kg/km | |
1313412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 470.000 kg/km | 580 kg/km | |
1313504 | 4 | あり | 4 mm² | 238.000 kg/km | 345 kg/km | |
1313505 | 5 | あり | 4 mm² | 279.000 kg/km | 412 kg/km | |
1313604 | 4 | あり | 6 mm² | 318.000 kg/km | 481 kg/km | |
1313605 | 5 | あり | 6 mm² | 370.000 kg/km | 576 kg/km | |
1313614 | 4 | あり | 10 mm² | 558.000 kg/km | 733 kg/km | |
1313624 | 4 | あり | 16 mm² | 804.000 kg/km | 1059 kg/km | |
1313852 | 2 | なし | 0.75 mm² | 45.000 kg/km | 85 kg/km | |
1313853 | 3 | なし | 0.75 mm² | 52.000 kg/km | 99 kg/km | |
1313854 | 4 | なし | 0.75 mm² | 77.000 kg/km | 114 kg/km | |
1313855 | 5 | なし | 0.75 mm² | 84.000 kg/km | 128 kg/km | |
1313857 | 7 | なし | 0.75 mm² | 92.000 kg/km | 161 kg/km | |
1313902 | 2 | なし | 1 mm² | 50.000 kg/km | 97 kg/km | |
1313903 | 3 | なし | 1 mm² | 77.000 kg/km | 111 kg/km | |
1313904 | 4 | なし | 1 mm² | 87.000 kg/km | 129 kg/km | |
1313952 | 2 | なし | 1.5 mm² | 77.000 kg/km | 116 kg/km | |
1313953 | 3 | なし | 1.5 mm² | 85.000 kg/km | 135 kg/km | |
1313954 | 4 | なし | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 162 kg/km | |
1313955 | 5 | なし | 1.5 mm² | 120.000 kg/km | 187 kg/km | |
1313957 | 7 | なし | 1.5 mm² | 152.000 kg/km | 236 kg/km |