OLFLEX 191 4 G 50

定格電圧 U0/U : 300/500 V, 絶縁体材質:PVC, シース材質:PVC, 線心識別:黒地に白ナンバリング,シース色:灰色(グレー RAL7001相当), シールド:無, ケーブル外径:φ35.7, 導体断面積:50 ㎜2, 芯数:4芯(G/Y線含む), 用途:屋内/一般用途, 配線:固定/一時可動, 難燃性:IEC 60332-1-2, 耐油性: EN 50363-4-1, CEマーキング, 認証:CSA, UL レコグニション, EAC, FIRE PROTECTION (ロシア),

¥6,799
在庫切れ
型番
0011205
(¥6,799/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • ÖLFLEX® 191 - PVCコントロールケーブル (UL/CSA AWM)、耐油性、フレキシブル、各種用途、UL/CSA: 600V

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング産業用機械暖房および空調システム
  • 工作機械
  • 主に乾燥または湿潤な室内(水と油の混合を含む)で使用、屋外での使用不可
  • 適度な機械的負荷条件下での固定使用、および引張荷重や強制誘導がなく連続しない動作環境での不連続の可動使用
  • 注記: 産業用機械でNFPA(USA) 79 Ed. 2015: 準拠のAWM (Appliance Wiring Material)ケーブルを使用する場合は、カタログの付録の表T29を参照してください

規格準拠/認証

  • マルチスタンダードケーブルの導体には、mm² または AWG/kcmil単位の公称サイズの撚線が使用されています。マスターサイズを下の表に示します。他のシステムの同等のサイズについては、このカタログの付録T16を参照してください。関連するこの2番目のサイズの場合、導体の断面積は大抵指定されている公称値よりも大きくなります。
  • UL AWM Style 21098 CSA AWM I A/B II A/B

製品構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC心線絶縁
  • シース: PVC、高耐油性、灰 (RAL 7001に類似)
  • 層撚り電線

製品特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2およびUL 1581 §1061ケーブル燃焼試験準拠)
  • 耐油性、EN 50363-4-1準拠: TM5

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C UL/CSA: -5°C~+90°C
  • 固定使用: -40°C~+70°C UL/CSA: +90°C

導体識別

  • 黒地に白のナンバリング、VDE 0293-1に準拠

定格電圧

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600V

耐電圧

  • 4000 V

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

ÖLFLEX® 191の全製品

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
0011222 7 G 0.75 8.3 50.4 116 kg/km
0011223 9 G 0.75 10.5 64.8 152 kg/km
0011224 12 G 0.75 11.2 86.4 194 kg/km
0011113 3 G 1.0 6.7 28.8 66 kg/km
0011114 4 G 1.0 7.2 38.4 81 kg/km
0011115 5 G 1.0 8.1 48.0 95 kg/km
0011116 7 G 1.0 8.9 67.2 125 kg/km
0011117 12 G 1.0 12.0 115.2 211 kg/km
0011118 18 G 1.0 14.4 172.8 309 kg/km
0011119 25 G 1.0 17.3 240.0 413 kg/km
0011136 2 X 1.5 6.9 28.8 74 kg/km
0011137 3 G 1.5 7.3 44.0 91 kg/km
0011138 4 G 1.5 8.2 58.0 112 kg/km
0011139 5 G 1.5 9.0 72.0 136 kg/km
0011140 7 G 1.5 10.0 101.0 179 kg/km
0011125 9 G 1.5 12.6 129.6 230 kg/km
0011142 12 G 1.5 13.4 173.0 313 kg/km
0011143 18 G 1.5 16.1 260.0 444 kg/km
0011144 25 G 1.5 19.5 360.0 620 kg/km
0011150 3 G 2.5 8.4 72.0 138 kg/km
0011151 4 G 2.5 9.1 96.0 182 kg/km
0011152 5 G 2.5 10.2 120.0 216 kg/km
0011153 7 G 2.5 11.3 168.0 286 kg/km
0011160 3 G 4.0 9.9 115.2 202 kg/km
0011161 4 G 4.0 10.8 154.0 245 kg/km
0011162 5 G 4.0 12.1 192.0 310 kg/km
0011167 7 G 4.0 13.4 268.8 470 kg/km
0011165 4 G 6.0 13.0 231.0 398 kg/km
0011166 5 G 6.0 14.5 288.0 479 kg/km
0011169 4 G 10.0 16.5 384.0 559 kg/km
0011170 5 G 10.0 18.4 480.0 782 kg/km
0011172 4 G 16.0 22.1 615.0 904 kg/km
0011173 5 G 16.0 24.3 768.0 1171 kg/km
0011175 4 G 25.0 25.2 960.0 1299 kg/km
0011176 5 G 25.0 28.0 1,200.0 1640 kg/km
0011178 4 G 35.0 28.1 1,344.0 2119 kg/km
0011179 5 G 35.0 31.5 1,680.0 2606 kg/km
0011205 4 G 50.0 35.7 1,920.0 2898 kg/km
0011206 4 G 70.0 43.0 2,688.0 4052 kg/km
0011207 4 G 95.0 47.2 3,648.0 5430 kg/km
0011208 4 G 120.0 51.0 4,608.0 6290 kg/km