OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4 G 1

定格電圧 U0/U : 300/500 V, 絶縁体材質:PVC, シース材質:PVC, 線心識別:カラーコード,シース色:灰色(グレー RAL7001相当), シールド:無, ケーブル外径:φ6.5, 導体断面積:1 ㎜2, 芯数:4芯(G/Y線含む), 用途:屋内/一般用途, 配線:固定/一時可動, 難燃性:IEC 60332-1-2, CEマーキング, 認証:EAC, FIRE PROTECTION (ロシア),

¥165
在庫あり
型番
00100434
(¥165/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:50メーター
50メーター単位で注文可能
  • ÖLFLEX® CLASSIC 100 - フレキシブルPVCケーブル、カラーコード、各種用途向けコントロールケーブル、300/500V、YSLYまたはYYにも対応

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング産業用機械暖房および空調システム発電所
  • 適度な機械的負荷がある、乾燥または湿潤した室内
  • 固定使用だけでなく、非固定状態での散発的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続の可動使用
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適
  • 高品質な代替コントロールケーブル、タイプYSLYまたはYY

規格準拠/認証

  • EN 50525-2-51に準拠

製品構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC絶縁LAPP P8/1
  • 層撚り電線
  • シース: PVC、灰 (RAL 7001に類似)

製品特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 優れた耐薬品性、カタログ付録T1を参照

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

導体識別

  • 最大5線心: VDE 0293-308に準拠したカラーコード、付録T9を参照
  • 6心以上: ÖLFLEX®色コード、付録T7を参照

定格電圧

  • U0/U: 300/500 V

耐電圧

  • 4000 V

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 Vの全製品

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
0010004 6 G 0.5 6.7 28.8 73 kg/km
0010005 7 G 0.5 6.7 33.6 81 kg/km
0010006 8 G 0.5 8.0 38.4 97 kg/km
0010007 10 G 0.5 8.6 48.0 116 kg/km
0010008 12 G 0.5 8.9 58.0 133 kg/km
0010009 14 G 0.5 9.5 67.0 151 kg/km
0010010 16 G 0.5 10.0 76.0 169 kg/km
0010011 21 G 0.5 11.7 99.0 223 kg/km
0010012 24 G 0.5 12.4 114.0 254 kg/km
0010016 40 G 0.5 15.4 192.0 404 kg/km
* 0010022 3 G 0.75 6.5 21.6 67 kg/km
0010025 6 G 0.75 7.3 43.3 104 kg/km
0010026 7 G 0.75 7.3 50.4 109 kg/km
0010027 8 G 0.75 8.8 56.0 123 kg/km
0010028 9 G 0.75 9.4 63.0 144 kg/km
0010029 10 G 0.75 9.6 72.0 153 kg/km
0010030 12 G 0.75 9.9 86.4 176 kg/km
0010031 15 G 0.75 10.9 108.0 211 kg/km
0010032 18 G 0.75 11.7 129.6 268 kg/km
0010033 21 G 0.75 13.0 151.0 293 kg/km
0010034 25 G 0.75 13.8 180.0 374 kg/km
0010036 40 G 0.75 17.3 288.0 571 kg/km
0010037 50 G 0.75 19.2 360.0 698 kg/km
0010045 6 G 1.0 8.0 58.0 124 kg/km
0010046 7 G 1.0 8.0 67.0 131 kg/km
0010047 8 G 1.0 9.5 77.0 146 kg/km
0010049 10 G 1.0 10.2 96.0 183 kg/km
0010050 12 G 1.0 10.5 115.0 215 kg/km
0010052 16 G 1.0 11.8 154.0 282 kg/km
0010053 18 G 1.0 12.7 173.0 315 kg/km
0010054 20 G 1.0 13.4 192.0 350 kg/km
0010056 25 G 1.0 14.7 240.0 449 kg/km
0010068 7 G 1.5 8.9 101.0 166 kg/km
0010069 8 G 1.5 10.6 115.0 205 kg/km
0010071 12 G 1.5 12.0 173.0 307 kg/km
0010072 14 G 1.5 12.7 202.0 349 kg/km
0010074 18 G 1.5 14.4 259.0 465 kg/km
0010076 25 G 1.5 16.9 360.0 655 kg/km
00100014 3 G 0.5 5.1 14.4 42 kg/km
00100004 2 X 0.5 4.8 9.6 35 kg/km
00101224 3 X 0.5 5.1 14.4 42 kg/km
00101244 5 X 0.5 6.2 24.0 63 kg/km
00100034 5 G 0.5 6.2 24.0 63 kg/km
00101234 4 X 0.5 5.7 19.2 54 kg/km
00100024 4 G 0.5 5.7 19.2 54 kg/km
00100214 2 X 0.75 5.4 14.4 45 kg/km
00100224 3 G 0.75 5.7 21.6 55 kg/km
00101254 3 X 0.75 5.7 21.6 55 kg/km
00100234 4 G 0.75 6.2 28.8 66 kg/km
00101264 4 X 0.75 6.2 28.8 66 kg/km
00100244 5 G 0.75 6.7 36.0 79 kg/km
00101274 5 X 0.75 6.7 36.0 79 kg/km
00100414 2 X 1.0 5.7 19.2 53 kg/km
00100424 3 G 1.0 6.0 28.8 65 kg/km
00102034 3 X 1.0 6.0 28.8 65 kg/km
00102044 4 X 1.0 6.5 38.4 79 kg/km
00100434 4 G 1.0 6.5 38.4 79 kg/km
00102054 5 X 1.0 7.1 48.0 94 kg/km
00100444 5 G 1.0 7.1 48.0 94 kg/km
00101304 5 X 1.5 8.1 72.0 128 kg/km
00100664 5 G 1.5 8.1 72.0 128 kg/km
00101294 4 X 1.5 7.2 57.6 104 kg/km
00100654 4 G 1.5 7.2 57.6 104 kg/km
00101284 3 X 1.5 6.7 43.2 84 kg/km
00100634 2 X 1.5 6.3 28.8 68 kg/km
00100644 3 G 1.5 6.7 43.2 84 kg/km
* 1120810 3 G 6.0 11.7 174.0 289 kg/km
* 1120812 5 G 6.0 14.5 288.0 470 kg/km
* 1120807 4 G 4.0 10.8 153.6 263 kg/km
* 1120801 3 G 2.5 8.1 72.0 132 kg/km
* 1120816 5 G 10.0 18.1 480.0 722 kg/km
* 1120806 3 G 4.0 9.9 115.2 201 kg/km
* 1120815 4 G 10.0 16.2 384.0 590 kg/km
* 1120818 4 G 16.0 18.8 614.4 1067 kg/km
* 1120813 7 G 6.0 16.0 403.0 600 kg/km
* 1120814 3 G 10.0 14.6 288.0 466 kg/km
* 1120802 4 G 2.5 8.9 96.0 163 kg/km
* 1120808 5 G 4.0 12.1 192.0 315 kg/km
* 1120803 5 G 2.5 10.0 120.0 200 kg/km
* 1120809 7 G 4.0 13.4 269.0 407 kg/km
* 1120819 5 G 16.0 21.2 768.0 1370 kg/km
* 1120805 2 X 4.0 9.2 77.0 160 kg/km
* 1120817 3 G 16.0 17.0 460.8 720 kg/km
* 1120804 7 G 2.5 11.1 168.0 267 kg/km
* 1120800 2 X 2.5 7.5 48.0 100 kg/km
* 1120811 4 G 6.0 13.0 230.0 352 kg/km
* 1120827 4 G 50.0 32.4 1,920.0 2800 kg/km
* 1120828 5 G 50.0 36.5 2,400.0 3600 kg/km
* 1120825 5 G 35.0 29.6 1,680.0 2635 kg/km
* 1120824 4 G 35.0 26.4 1,344.0 2106 kg/km
* 1120820 3 G 25.0 21.0 720.0 1250 kg/km
* 1120823 3 G 35.0 23.7 1,008.0 1700 kg/km
* 1120826 3 G 50.0 29.1 1,440.0 2200 kg/km
* 1120821 4 G 25.0 23.5 960.0 1582 kg/km
* 1120822 5 G 25.0 26.4 1,200.0 1998 kg/km
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。