SKINDICHT EKU-M 16 X 1.5/20 X 1.5

プラスチック製異形ニップル,アダプター,M16x1.5(オス)xM20x1.5(メス),色:ライトグレー(RAL7035相当),温度範囲:-40℃~+100℃,材質:ポリアミド,CEマーキング,

¥91
在庫あり
型番
52100301
(¥91/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能
  • SKINDICHT® EKU-M、Mネジケーブルグランドアクセサリ、既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランド用

アプリケーション

  • 機械
  • 装置
  • ハウジング

製品構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

温度範囲

  • -40°C~+100°C

  • ライトグレー(RAL 7035)
  • RAL 9005黒/UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

SKINDICHT® EKU-Mの全製品

型番 ネジ、オス型M1 ネジ、メス型M2 SWレンチサイズ mm アクション
52100300 12 x 1.5 16 x 1.5 20 mm
52100301 16 x 1.5 20 x 1.5 24 mm
52100302 20 x 1.5 25 x 1.5 29 mm
52100303 25 x 1.5 32 x 1.5 36 mm
52100304 32 x 1.5 40 x 1.5 46 mm
52100305 40 x 1.5 50 x 1.5 55 mm
52100306 50 x 1.5 63 x 1.5 68 mm
* 52100308 12 x 1.5 16 x 1.5
* 52100309 16 x 1.5 20 x 1.5
* 52100310 20 x 1.5 25 x 1.5
* 52100311 25 x 1.5 32 x 1.5
* 52100312 32 x 1.5 40 x 1.5
* 52100313 40 x 1.5 50 x 1.5
* 52100314 50 x 1.5 63 x 1.5
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。