SHIELD-KON RSK 5301 YE

アクセサリ,SHIELD-KON RSK 5301 YE,EMC保護,絶縁圧着端子,シールド用,認証,

¥210
在庫切れ
型番
61721360
(¥210/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • シールドケーブルを迅速に接続するためのSHIELD-KONシステムのRSK一体型シールドコネクタ、MIL認可

アプリケーション

  • 1パーツのSHIELD-KON®シールドコネクタで、シールドケーブルを素早く永久接続できます

製品構成

  • 処理するには、コネクタをツールに挿入してから、シールドケーブルとリードまたはアースクランプを差し込んで圧着します
  • 圧着すると、コネクタの形状が丸くなり、両端が互いに押し合わされます
  • シールドされたケーブルをコネクタに挿入するときは、ケーブルの絶縁部がコネクタのMYLAR®絶縁部と重なっていることを確認してください
  • コネクタの内側に、リード用の吊り下げ式カバープレートがあり、シールドケーブルを挿入可能

温度範囲

  • -65°C~+125°C

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 5.0 Class-Description: シールド付きワイヤー用接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Class-Description: シールド付きワイヤー用接続

RSK one-piece screen connectorの全製品

型番 型指定 シールド直径 (mm) 圧着インサートに最適 アクション
61721340 RSK 5101 1.27-2.28 101 A/B
61721350 RSK 5201 2.29-3.65 201 C/D/E/F
61721360 RSK 5301 3.66-5.12 301 G/H/J
61743200 RSK 5401 5.13-7.62 401 K/L/M/N
61753760 RSKゲージ