ABS ALUM. STRAP W. A. LAYER

FLEXIMARK®M1011 Manual embossing machine,手動エンボス加工機, 材質:アルミニウム,

¥4,256
在庫切れ
型番
61742720
(¥4,256/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

Benefits

  • 塩水耐性
  • ケーブルタイの穴またはネジ穴の統合パンチ
  • 耐熱性
  • 耐候性

Application Range

  • ケーブルおよびコンポーネントマーキングシステム
  • 屋外用途
  • 現地での素早く簡単な永久マーキング
  • 堅牢な携帯型エンボス機、アルミおよびステンレス鋼のテープ用

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Class-Description: ラベルメーカー

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: ラベリング装置
  • エンボスホイールには数字の1は含まれていません。代わりに文字「I」を使用してください。

M1011 Manual embossing machineの全製品

型番 型指定 レタリング高さ(mm) アクション
61742670 M1011エンボッサー 4.7 mm
61742710 接着剤コーティングなしアルミエンボステープ
61742720 粘着層付きアルミエンボステープ
61742700 ステンレス製エンボステープ