EMBO. MACHINE SP3

FLEXIMARK®SP Metal print,手動エンボス加工機,

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
61725990
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

Benefits

  • 小型で省スペース、狭いスペースに対応可能
  • 片手または両手での操作

Application Range

  • 金属板用スタンド型エンボス機
  • ケーブルおよびコンポーネントマーキングシステム
  • 屋外用途

Product Features

  • 作業テーブルの調整可能な自動送りにより、エンボスされた文字間に正しい間隔が確保されます。
  • エンボスの深さを均一にするための圧力制限
  • 端子台により停止を調整可能

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Class-Description: ラベルメーカー

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: ラベリング装置

SP Metal printの全製品

型番 型指定 文字高さ(mm) アクション
61725991 SP 1 エンボッサー 2mm 2 mm
61725990 SP 1 エンボッサー 3mm 3 mm
61725992 SP 1 エンボッサー 4mm
61725993 SP 1 エンボッサー 5mm 5 mm
61726000 PK 交換用エンボスホイール 2mm 2 mm
61726001 PK 交換用エンボスホイール 3mm 3 mm
61726002 PK 交換用エンボスホイール 4mm 4 mm
61726003 PK 交換用エンボスホイール 5mm 5 mm
83251575 FLEXIMARK® SMCブランク9.9-75
83251576 FLEXIMARK® SMCブランク9.9-110