SKINDICHT LA 6 CABLE BUSHING SYSTEM

ゴムブッシュ/グロメット,適用板厚:1.5mm~2.0mm,開口径:9mm,外径:14mm,内径:6mm,温度範囲:-30℃~+90℃,材質:CR(クロロプレンゴム),色:黒,CEマーキング,

¥26
在庫切れ
型番
61713550
(¥26/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SKINDICHT® LA、ダクト、尖ったまたは角度のあるハウジングウォールに対する保護、組立簡単、コントロールキャビネット製造用

アプリケーション

  • ハウジング
  • 制御盤製造

温度範囲

  • -30°C~+90°C

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 Class-Description: 貫通用スパウト

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Class-Description: グロメット
  • 溝がかみ合うまでグロメットを穴に押し込むだけです。

SKINDICHT® LAの全製品

型番 型指定/サイズ 金属の厚さ(mm) スリーブ外径Ø(mm) ハウジング穴直径 (mm) スレーブ内径Ø(mm) アクション
61713520 LA 3 1.5 - 2.0 10 mm 7.0 3 mm
61713530 LA 4 1.5 - 2.0 11 mm 8.0 4 mm
61713540 LA 5 1.5 - 2.0 11 mm 7.0 5 mm
61713550 LA 6 1.5 - 2.0 14 mm 9.0 6 mm
61713560 LA 7 1.5 - 2.0 16 mm 12.0 7 mm
61713570 LA 8 1.5 - 2.0 15 mm 11.0 8 mm
61713580 LA 9 1.5 - 2.0 16 mm 11.0 9 mm
61713590 LA 11 1.5 - 2.0 19 mm 14.0 11 mm
61713600 LA 12 1.5 - 2.0 25 mm 18.0 12 mm