SKINDICHT DTN 2 CABLE BUSHING SYSTEM

ゴムブッシュ/グロメット,ゴム,取付開口寸法:Φ20.5,適用ケーブルサイズ:Φ7~Φ12,温度範囲:-30℃~+100℃,色:黒,ストレインリリーフ,危険区域用,適合 CE,認証,

¥241
在庫切れ
型番
52105030
(¥241/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SKINDICHT® DTN、ダクト、マルチダクトスリーブとして使用可能、ストレインリリーフ付き、4~32mmケーブル径のケーブル用

アプリケーション

  • ケーブル径が4~32 mmのケーブルのグロメット。

温度範囲

  • -30°C~+100°C

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 Class-Description: 貫通用スパウト

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Class-Description: グロメット

SKINDICHT® DTNの全製品

型番 型指定/サイズ Ø F mm 金属の厚さ(mm) ハウジング穴直径 (mm) スレーブ内径Ø(mm) アクション
52105020 DTN 1 4.0 - 9.0 2.5 16.0 9 mm
52105030 DTN 2 7.0 - 12.0 2.5 19.0 12 mm
52105040 DTN 3 12.0 - 17.5 2.5 25.0 18 mm
52105050 DTN 4 18.0 - 23.0 2.5 32.0 25 mm
52105060 DTN 5 25.0 - 29.0 3.0 38.0 32 mm