OLFLEX CHAIN 809 CY 3 G 1.0

定格電圧 U0/U : 300/500 V, 絶縁体材質:PVC, シース材質:PVC, 線心識別:黒地に白ナンバリング, シース色:灰色(グレーRAL7001相当), シールド:銅編組, 芯数: 3 芯(G/Y線含む), 導体断面積: 1 ㎜2, ケーブル外径:φ 6.9, 用途:屋内 一般/ドラッグチェーン用途, 配線:固定/可動, 難燃性:IEC 60332-1-2 VW-1 FT-1, EMC適合, CEマーキング, 認証:UL(レコグニション), EAC, FIRE PROTECTION(ロシア),

¥404
在庫あり
型番
1026768
(¥404/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け
X


最小購入単位:50メーター
50メーター単位で注文可能
  • ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - シールド付き電源およびコントロールケーブル、ケーブルベアでの多用途、UL/cUL AWM認定

アプリケーション

  • ケーブルベアまたは機械の可動部
  • EMC感受性の高い環境
  • 測定回路、制御回路および調整回路での使用に最適
  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • 組立ラインおよび生産ライン

規格準拠/認証

  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL AWM Style 20886
  • UL File No. E63634

製品構成

  • 細線、裸銅撚線
  • 心線絶縁: PVC
  • 層撚り電線
  • 不織布ラッピング
  • 錫メッキ銅編組
  • シース: PVC、灰 (RAL 7001に類似)

製品特徴

  • 低粘着面
  • 可燃性:UL/CSA: VW-1、FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適
  • EMC適合

最小曲げ半径

  • 可動使用向け: 10 x 外径から
  • 固定使用: 4 x 外径

温度範囲

  • 可動使用向け: 0°C~+70°C (UL/CSA: +80°C)
  • 固定使用: -40°C~+70°C (UL/CSA +80°C)

導体識別

  • 黒地に白のナンバリング、VDE 0293-1に準拠

定格電圧

  • VDE: U0/U: 300/500 V
  • UL & CSA: 1000V

耐電圧

  • 心 / 心: 4000 V
  • 心 / シールド: 2000 V

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

ÖLFLEX® CHAIN 809 CYの全製品

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
1026751 2 X 0.5 5.8 36.0 45 kg/km
1026752 3 G 0.5 6.1 43.0 59 kg/km
1026753 4 G 0.5 6.6 49.0 83 kg/km
1026754 5 G 0.5 7.1 57.0 96 kg/km
1026755 7 G 0.5 8.5 69.0 136 kg/km
1026756 12 G 0.5 10.0 104.0 200 kg/km
1026757 18 G 0.5 11.8 141.0 275 kg/km
1026758 25 G 0.5 14.1 211.0 350 kg/km
1026759 2 X 0.75 6.2 43.0 56 kg/km
1026760 3 G 0.75 6.6 52.0 70 kg/km
1026761 4 G 0.75 7.1 61.0 95 kg/km
1026762 5 G 0.75 7.7 72.0 130 kg/km
1026763 7 G 0.75 9.1 89.0 168 kg/km
1026764 12 G 0.75 10.9 138.0 232 kg/km
1026765 18 G 0.75 13.0 211.0 315 kg/km
1026766 25 G 0.75 15.6 280.0 435 kg/km
1026767 2 X 1.0 6.5 51.0 84 kg/km
1026768 3 G 1.0 6.9 62.0 110 kg/km
1026769 4 G 1.0 7.5 74.0 130 kg/km
1026770 5 G 1.0 8.3 88.0 156 kg/km
1026771 7 G 1.0 9.8 112.0 192 kg/km
1026772 12 G 1.0 11.7 185.0 285 kg/km
1026773 18 G 1.0 14.0 268.0 395 kg/km
1026774 25 G 1.0 16.7 354.0 486 kg/km
1026775 2 X 1.5 7.1 65.0 97 kg/km
1026776 3 G 1.5 7.5 82.0 125 kg/km
1026777 4 G 1.5 8.4 100.0 165 kg/km
1026778 5 G 1.5 9.1 119.0 193 kg/km
1026779 7 G 1.5 10.9 154.0 245 kg/km
1026780 12 G 1.5 13.3 268.0 365 kg/km
1026781 18 G 1.5 15.7 373.0 553 kg/km
1026782 25 G 1.5 18.7 530.0 734 kg/km
1026783 3 G 2.5 9.0 118.0 188 kg/km
1026784 4 G 2.5 10.1 147.0 236 kg/km
1026785 7 G 2.5 13.5 253.0 340 kg/km
1026788 4 G 4.0 11.9 248.0 305 g