OLFLEX SERVO FD 796CP 4 G 16+(2 X 1.5)

定格電圧 U0/U:600/1000 V, 絶縁体材質:ポリプロピレン(PP), シース材質:ポリウレタン(PUR), 線心識別:カラーコード, シース色:橙色(オレンジRAL2003相当), シールド:銅編組, 芯数: 4 + 2 芯 (コンビ)(G/Y線含む), 導体断面積: 16 + 1.5 ㎜2, ケーブル外径:φ 23.1, 用途:屋内/屋外 ケーブルチェーン・サーボ用途, 配線:固定/可動, 難燃性:IEC 60332-1-2, VW-1 FT-1, ハロゲンフリー, 摩耗・裂傷耐性, 耐油性, EMC適合, CEマーキング, 認証:CSA, VDE, UL(レコグニション), EAC, FIRE PROTECTION(ロシア),

¥6,375
在庫切れ
型番
0027964
(¥6,375/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - シールド付きサーボケーブル、厳しい条件でのケーブルベアでの高可動使用、UL/CSA AWMおよびVDE認定

アプリケーション

  • サーボコントローラとモーター間の接続ケーブル
  • 組立およびピックアンドプレース機械に使用
  • 工作機械および移送ラインの湿った領域に特に最適
  • 組立ライン、生産ライン、すべての機械類
  • ケーブルベアまたは機械の可動部
  • 屋内使用および屋外使用

規格準拠/認証

  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。
  • VDE - 登録番号 - No. 8591 (0027925,..926,..927,..930 準備中) UL AWM Style 20234 cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 CSA AWM I/II A、1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634

製品構成

  • 裸銅線による極細撚線(クラス6)
  • 心線絶縁: ポリプロピレン(PP)
  • 個々のデザインは製品により異なります:電力線とともに1組か2組の短いピッチのツイストペアを個別にシールドした制御線が付いていたり付いていなかったりします。短いピッチでの撚り合わせ制御線トリプレット付き電力線
  • 不織布ラッピング
  • 錫メッキ銅編組
  • PURアウターシース、橙(RAL 2003)

製品特徴

  • 耐油性
  • ハロゲンフリー材質
  • 可燃性:UL/CSA: VW-1、FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • 磨耗および裂傷耐性

最小曲げ半径

  • 可動使用向け: 7.5 x 外径から (16mm²まで) 10 x 外径から (25mm²以上)
  • 固定使用: 4 x 外径

温度範囲

  • 可動使用: -40°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)
  • 固定使用: -50°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)

導体識別

  • 電源線: 黒、マーキングU/L1/C/L+付きV/L2、W/L3/D /L-、緑/黄の保護導体付き
  • シングルペアバージョン: 個々のデザインは製品により異なります: 黒、白、茶白ダブルペアバージョン: 黒地に白のナンバリング5; 6; 7; 80.34 mm²ペア: 白/茶/緑/黄トリプレット: 黒地に白のナンバリング1; 2; 3

定格電圧

  • 電源線および制御線:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000V

耐電圧

  • 心 / 心: 4 kV
  • 心 / シールド: 2 kV

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CPの全製品

型番 線心数と導体毎のmm² おおよその外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
0027950 4 G 1,5 9.1 79.0 140 kg/km
0027951 4 G 2,5 10.6 129.0 197 kg/km
0027952 4 G 4 11.9 186.0 268 kg/km
0027953 4 G 6 14.5 296.0 397 kg/m
0027954 4 G 10 17.5 449.0 591 kg/km
0027955 4 G 16 21.6 716.0 955 kg/km
0027956 4 G 25 25.2 1,073.0 1337 kg/km
0027957 4 G 35 28.6 1,480.0 1769 kg/km
0027958 4 G 50 33.4 2,115.0 2468 kg/km
0027959 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11.6 135.0 261 kg/km
0027960 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13.4 188.0 318 kg/km
0027961 4 G 4 + (2 x 1,5) 14.8 235.0 385 kg/km
0027962 4 G 6 + (2 x 1,5) 16.8 329.0 486 kg/km
0027963 4 G 10 + (2 x 1,5) 19.4 515.0 701 kg/km
0027964 4 G 16 + (2 x 1,5) 23.1 757.0 1048 kg/km
0027965 4 G 25 + (2 x 1,5) 26.6 1,147.0 1532 kg/km
0027966 4 G 35 + (2 x 1,5) 30.9 1,538.0 2097 kg/km
0027967 4 G 50 + (2 x 1,5) 34.0 2,181.0 2721 kg/km
* 0027968 4 G 1,0 + 2 x (2 x0,75) 11.6 138.4 284 kg/km
0027969 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 12.2 159.0 313 kg/km
0027970 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 14.6 207.0 395 kg/km
0027971 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 16.3 344.0 485 kg/km
0027972 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 18.1 436.0 588 kg/km
0027973 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 21.8 610.0 819 kg/km
0027974 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) 25.5 801.0 1135 kg/km
0027975 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) 28.8 1,187.0 1559 kg/km
0027976 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) 30.9 1,588.0 2093 kg/km
0027977 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) 36.3 2,557.0 2920 kg/km
0027980 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) 16.1 274.0 466 kg/km
* 0027935 4 G 6 + (3 x 1,5) 16.5 381.4 505 kg/km
* 0027948 4 G 1,5 + (2 x 1,0) 12.2 129.9 202 kg/km
* 0027927 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.6 161.2 243 kg/km
* 0027978 4 G 2,5 + (2 x 1,0) 13.5 169.2 253 kg/km
* 0027925 4 G 1 + (2 x 0,5) 11.5 97.4 164 kg/km
* 0027931 4 G 1 + (2 x 1,0) 11.7 106.7 174 kg/km
* 0027932 4 G 1,5 + (3 x 1,0) 12.0 143.8 220 kg/m
* 0027936 4 G 10 + (3 x 1,5) 19.7 568.9 722 kg/km
* 0027934 4 G 4 + (3 x 1,0) 14.7 250.0 361 kg/km
* 0027926 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 12.0 117.2 187 kg/km
* 0027981 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.8 238.9 359 kg/km
* 0027933 4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.5 204.3 294 kg/km
* 0027937 4 G 16 + (3 x 1,5) 23.3 824.6 1030 kg/km
* 0027930 4 G 0,75 + (2 x 0,5) 11.0 85.5 155 kg/km
* 0027983 4 G 10 + (2 x 1,0) 18.8 530.1 689 kg/km
* 0027984 4 G 16 + (2 x 1,0) 22.8 786.7 985 kg/km
* 0027982 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 339.5 469 kg/km
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。