UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,5
バスケーブル; CAN; 固定配線; サージインピーダンス: 120; 2x2x0.5 mm²; PVC; 紫:(スペース)9.6 mm:(スペース)認証:cUL listed
在庫あり-納期目安:5営業日
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CANopen
CE marked
cUL listed US, UL listed US
特長
- 導体断面が異なる1ペアまたは2ペアのケーブルで、伝送距離が長くなっても確実なデータ伝送が可能。
- 銅編組シールド(F/UTP)により、電磁干渉から理想的な保護を実現しています。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
アプリケーション
- CANベースネットワークでのフィールドバス通信用。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
106 kg/km
銅指数
59.400 kg/km
銅指数 (lb)
399.100 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
CAN
電気特性
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
120 Ω
製品構成
ケーブル寸法
2X2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
導体外径
1.4 mm
外径
9.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
紫
製品特性
使用範囲
固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
96.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS CANの全製品
型番 | ケーブル寸法 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
2170260 | 1X2X0.22 | 16.700 kg/km | 42 kg/km | |
2170261 | 2X2X0.22 | 34.800 kg/km | 68 kg/km | |
2170263 | 1X2X0.34 | 25.000 kg/km | 55 kg/km | |
2170264 | 2X2X0.34 | 46.400 kg/km | 88 kg/km | |
2170266 | 1X2X0.5 | 41.600 kg/km | 90 kg/km | |
2170267 | 2X2X0.5 | 59.400 kg/km | 106 kg/km | |
2170269 | 1X2X0.75 | 52.700 kg/km | 108 kg/km | |
2170270 | 2X2X0.75 | 80.600 kg/km | 142 kg/km |
閉じる
すべて表示