H07Z-K 90°C 1 X 35 GNYE

定格電圧 U0/U : 450/750 V, 絶縁体材質:ハロゲンフリー, シース材質:-, 線心識別:-, シース色:-, シールド:無, 芯数: 1 芯, 導体断面積: 35 ㎜2, ケーブル色:緑/黄, ケーブル外径:φ 12.1, 用途:屋内/一般用途, 配線:固定, 難燃性:IEC 60332-1-2, 低発煙性:EN 61034, CEマーキング, 認証:HAR, EAC, FIRE PROTECTION(ロシア),

¥1,097
在庫切れ
型番
4726008
(¥1,097/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

H07Z-K 90°C、<HAR>、ハロゲンフリーのコアケーブル、整合化。コントロールキャビネットでの使用向け、公称電圧450/750V

アプリケーション

  • ライト、デバイス、開閉器盤、配電盤の配線用
  • チューブ内、プラスターの上下、プラスター内、または閉鎖された据付ダクト内への設置
  • 乾燥した室内での使用
  • 人や貴重な資産が集中する建物
  • 周囲温度範囲が広い場合、および公称断面積が大きい場合はÖLFLEX® HEAT 125 SCを参照

規格準拠/認証

  • <HAR> ケーブルタイプ認定EN 50525-3-41準拠
  • EN 50525-1/ VDE 0285-525-1準拠のケーブル型認定済みコア絶縁色無し: 透明、緑(単色)、黄色(単色)、全二重色(緑黄と黄緑を除く)

製品構成

  • 裸銅線による細撚線
  • 心線絶縁: ハロゲンフリー

製品特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 火災発生時に腐食性ガスの量が少ない
  • 火災発生時に低発煙/低煙密度(IEC 61034準拠)
  • 絶縁材はハロゲンフリーで、火災発生時に有毒ガスを発生しない材質です

最小曲げ半径

  • EN 50565-1に準拠
  • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**、8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**、OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

温度範囲

  • 設置作業中: -5°C~+90°C設置後固定使用: -40°Cから+90°C

定格電圧

  • U0/U: 450/ 750 V

耐電圧

  • 2500V

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: 電線ケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: シングルコア

H07Z-K 90°Cの全製品

型番 導体断面積(mm²) 外径(mm) 線心カラー m/リング m/box 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
4726001 1.5 mm² 2.8 - 3.5 緑/黄 100 m m 14.4 20 kg/km
4726011 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726021 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726031 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726041 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726051 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726061 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726071 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726081 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726091 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726111 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726121 1.5 mm² 2.8 - 3.5 100 m m 14.4 20 kg/km
4726141 1.5 mm² 2.8 - 3.5 ダークブルー 100 m m 14.4 20 kg/km
4726002 2.5 mm² 3.4 - 4.3 緑/黄 100 m m 24.0 32 kg/km
4726012 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726022 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726032 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726042 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726052 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726062 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726072 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726082 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726092 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726112 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726122 2.5 mm² 3.4 - 4.3 100 m m 24.0 32 kg/km
4726142 2.5 mm² 3.4 - 4.3 ダークブルー 100 m m 24.0 32 kg/km
4726003 4 mm² 3.9 - 4.9 緑/黄 100 m m 38.4 45 kg/km
4726013 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726023 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726033 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726043 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726053 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726063 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726073 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726083 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726093 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726113 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726123 4 mm² 3.9 - 4.9 100 m m 38.4 45 kg/km
4726143 4 mm² 3.9 - 4.9 ダークブルー 100 m m 38.4 45 kg/km
4726004 6 mm² 4.4 - 5.5 緑/黄 100 m m 57.6 65 kg/km
4726014 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726024 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726034 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726044 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726054 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726064 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726074 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726084 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726094 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726114 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726124 6 mm² 4.4 - 5.5 100 m m 57.6 65 kg/km
4726144 6 mm² 4.4 - 5.5 ダークブルー 100 m m 57.6 65 kg/km
4726005 10 mm² 5.7 - 7.1 緑/黄 100 m m 96.0 110 kg/km
4726015 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726025 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726035 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726045 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726055 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726065 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726075 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726085 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726095 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726115 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726125 10 mm² 5.7 - 7.1 100 m m 96.0 110 kg/km
4726145 10 mm² 5.7 - 7.1 ダークブルー 100 m m 96.0 110 kg/km
4726006 16 mm² 6.7 - 8.4 緑/黄 100 m m 153.6 170 kg/km
4726016 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m m 153.6 170 kg/km
4726026 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m m 153.6 170 kg/km
4726036 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m m 153.6 170 kg/km
4726046 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m m 153.6 170 kg/km
4726056 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m 153.6 170 kg/km
4726066 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m m 153.6 170 kg/km
4726076 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m m 153.6 170 kg/km
4726086 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m m 153.6 170 kg/km
4726096 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m m 153.6 170 kg/km
4726116 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m m 153.6 170 kg/km
4726126 16 mm² 6.7 - 8.4 100 m m 153.6 170 kg/km
4726146 16 mm² 6.7 - 8.4 ダークブルー 100 m m 153.6 170 kg/km
4726007 25 mm² 8.4 - 10.6 緑/黄 100 m 240.0 290 kg/km
4726017 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726027 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726037 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726047 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726057 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726067 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726077 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726087 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726097 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726117 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726127 25 mm² 8.4 - 10.6 100 m 240.0 290 kg/km
4726147 25 mm² 8.4 - 10.6 ダークブルー 100 m 240.0 290 kg/km
4726008 35 mm² 9.7 - 12.1 緑/黄 336.0 380 kg/km
4726018 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726028 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726038 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726048 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726058 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726068 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726078 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726088 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726098 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726118 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726128 35 mm² 9.7 - 12.1 336.0 380 kg/km
4726148 35 mm² 9.7 - 12.1 ダークブルー 336.0 380 kg/km
4726009 50 mm² 11.5 - 14.4 緑/黄 480.0 530 kg/km
4726019 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726029 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726039 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726049 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726059 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726069 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726079 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726089 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726099 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726119 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726129 50 mm² 11.5 - 14.4 480.0 530 kg/km
4726149 50 mm² 11.5 - 14.4 ダークブルー 480.0 530 kg/km
4727001 70 mm² 13.2 - 16.6 緑/黄 672.0 750 kg/km
4727011 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727021 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727031 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727041 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727051 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727061 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727071 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727081 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727091 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727111 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727121 70 mm² 13.2 - 16.6 672.0 750 kg/km
4727141 70 mm² 13.2 - 16.6 ダークブルー 672.0 750 kg/km
4727002 95 mm² 15.1 - 18.8 緑/黄 912.0 1000 kg/km
4727012 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727022 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727032 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727042 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727052 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727062 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727072 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727082 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727092 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727112 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727122 95 mm² 15.1 - 18.8 912.0 1000 kg/km
4727142 95 mm² 15.1 - 18.8 ダークブルー 912.0 1000 kg/km
* 4726001K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 緑/黄 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726011K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726021K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726031K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726041K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726051K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726061K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726071K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726081K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726091K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726111K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726121K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 m 1500 m 14.4 20 kg/km
* 4726141K 1.5 mm² 2.8 - 3.5 ダークブルー m 1500 m 14.4 20 kg/km