SILVYN FPAG 90° PG 16 GY

SILVYN® FPAG 90° PG,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,ハロゲンフリー,PG16, 材料 ポリアミド 66(PA 66),認証: CE,規格ULレゴグニション,Lloyds Register,

¥610
在庫切れ
型番
55506760
(¥610/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® FPAG 90° PG - コンジットコネクタ、SILVYN® FPAS用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • PG接続ネジ
  • 90°エルボー
  • 本体
  • 上部に一体型の包括的なかみ合わせ部を装備

製品特徴

  • ドライバーで取外し可能
  • 黒色、UV耐性および耐候性

温度範囲

  • -50°C~+135°C

保護等級

  • IP 66

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続