SILVYN KLICK GPZ PG 13.5/13.5 GY

SILVYN® KLICK-GPZ,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,PG13.5, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,Lloyds Register,

¥1,425
在庫あり
型番
61801202
(¥1,425/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:20個
20個単位で注文可能
  • SILVYN® KLICK-GPZ - PGコンジットコネクタ、統合ケーブルストレインリリーフ付き、SILVYN® RILL用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • PG接続ネジ
  • ケーブルグランド
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® KLICK-GPZの全製品

型番 PGサイズ クランプ範囲(mm) SWレンチサイズ mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) アクション
61801120 7.0 3 - 6.5 16 mm 8 mm 7 mm 10.0
61801130 9.0 4 - 8 18 mm 8 mm 8 mm 13.0
61801140 11.0 5 - 10 21 mm 8 mm 10 mm 15.8
61801200 13.5 6 - 11 21 mm 9 mm 11 mm 15.8
61801202 13.5 6 - 12 24 mm 9 mm 12 mm 18.5
61801150 16.0 10 - 14 27 mm 10 mm 14 mm 21.2
61801160 21.0 13 - 18 34 mm 11 mm 20 mm 28.5
61801170 29.0 18 - 25 40 mm 11 mm 25 mm 34.5
61801180 36.0 22 - 32 55 mm 13 mm 32 mm 42.5
61801190 48.0 34 - 44 65 mm 14 mm 44 mm 54.5
61801125 7.0 3 - 6.5 16 mm 8 mm 7 mm 10.0
61801135 9.0 4 - 8 18 mm 8 mm 8 mm 13.0
61801145 11.0 5 - 10 21 mm 8 mm 10 mm 15.8
61801205 13.5 6 - 11 21 mm 9 mm 11 mm 15.8
61801155 16.0 10 - 14 27 mm 10 mm 14 mm 21.2
61801165 21.0 13 - 18 34 mm 11 mm 20 mm 28.5
61801175 29.0 18 - 25 40 mm 11 mm 25 mm 34.5
61801185 36.0 22 - 32 55 mm 13 mm 32 mm 42.5
61801195 48.0 34 - 44 65 mm 14 mm 44 mm 54.5
* 61801215 13.5 6.0 - 12.0 24 mm 9 mm 12 mm 18.5
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。