SILVYN KLICK 90° PG 21 GY

SILVYN® KLICK 90° PG,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,耐油性,溶剤耐性,ハロゲンフリー,PG21, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,

¥1,519
在庫あり
型番
61801050
(¥1,519/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能
  • SILVYN® KLICK 90° PG - アングルPGスレッドコンジットコネクタ、SILVYN® RILL用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 狭い場所での使用
  • 回転用途

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • PG接続ネジ
  • 90°エルボー
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® KLICK 90° PGの全製品

型番 PGサイズ ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) アクション
61801020 9.0 10 mm 12 mm 13.0
61801030 11.0 10 mm 15.5 mm 15.8
56000100 13.5 13 mm 15.5 mm 18.5
61801040 16.0 13 mm 18 mm 21.2
61801050 21.0 13 mm 24 mm 28.5
61801060 29.0 15 mm 32 mm 34.5
61801062 48.0 16 mm 48.5 mm 54.5
61801061 36.0 15 mm 36.5 mm 42.5
61801025 9.0 10 mm 12 mm 13.0
61801035 11.0 10 mm 15.5 mm 15.8
56000105 13.5 13 mm 15.5 mm 18.5
61801045 16.0 13 mm 18 mm 21.2
61801055 21.0 13 mm 24 mm 28.5
61801065 29.0 15 mm 32 mm 34.5
* 61801075 36.0 15 mm 36.5 mm 42.5
* 61801085 48.0 16 mm 48.5 mm 54.5
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。