SILVYN KLICK PG 7 GY

SILVYN® KLICK PG,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,耐油性,溶剤耐性,ハロゲンフリー,PG7, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,Lloyds Register,VD TUV,

¥454
在庫あり
型番
61800860
(¥454/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能
  • SILVYN® KLICK PG - PGスレッドコンジットコネクタ、SILVYN® RILL用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • 回転用途

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • PG接続ネジ
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® KLICK PGの全製品

型番 PGサイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) アクション
61800860 7.0 16 mm 32.5 mm 10 mm 7 mm 10.0
61800870 9.0 18 mm 35 mm 10 mm 10 mm 13.0
61800880 11.0 21 mm 37 mm 10 mm 12.5 mm 15.8
61800850 13.5 24 mm 43 mm 13 mm 13.5 mm 18,5
61800890 16.0 27 mm 46 mm 13 mm 17 mm 21.2
61800900 21.0 34 mm 48.5 mm 13 mm 23.5 mm 28.5
61800910 29.0 40 mm 53.5 mm 14.5 mm 30 mm 34.5
61800920 36.0 60 mm 76 mm 17 mm 36 mm 42.5
61800930 48.0 70 mm 88 mm 17 mm 47.5 mm 54.5
61800865 7.0 16 mm 32.5 mm 10 mm 7 mm 10.0
61800875 9.0 18 mm 35 mm 10 mm 10 mm 13.0
61800885 11.0 21 mm 37 mm 10 mm 12.5 mm 15.8
61800855 13.5 24 mm 43 mm 13 mm 13.5 mm 18,5
61800895 16.0 27 mm 46 mm 13 mm 17 mm 21.2
61800905 21.0 34 mm 48.5 mm 13 mm 23.5 mm 28.5
61800915 29.0 40 mm 53.5 mm 14.5 mm 30 mm 34.5
61800925 36.0 60 mm 76 mm 17 mm 36 mm 42.5
61800935 48.0 70 mm 88 mm 17 mm 47.5 mm 54.5