世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® LTPG-M,防水コネクタ,固定,耐油性,ハロゲンフリー,メトリック寸法20 X 1.5/2, 材料 ニッケルメッキ真鍮(ポリアミド(PA)シール),認証: CE,規格,Lloyds Register,

SILVYN LTPG-M 20 X 1.5/2 NPB

SILVYN LTPG-M 20 X 1.5/2 NPB

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • LLOYD'S REGISTER
  • ROBUST
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • OIL-RESISTANT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • MAXIMUM VIBRATION PROTECTION
  • CORROSION-RESISTANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥943
在庫あり
943.0000 In stock

最小購入単位:10 個

10 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -50°C~+135°C

  • Certifications 認証

    • IEC EN 61386-23

  • Material 材料

    • 本体: ニッケルメッキ真鍮シール: PA圧縮シール

  • Protection Rating 保護等級

    • IP66IP67IP68 (5 bar)IP69

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

製品詳細

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LTP
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LTP
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

シリーズ一覧 SILVYN® LTPG-M

型番型指定メートル法サイズSWレンチサイズ mmネジ長さ mm
55510200 12 x 1.5 20.0 10 mm
55510210 16 x 1.5/1 20.0 10 mm
55510220 16 x 1.5/2 24.0 10 mm
55510230 20 x 1.5/1 24.0 12 mm
55510240 20 x 1.5/2 26.0 12 mm
55510250 25 x 1.5 33.0 14 mm
55510260 32 x 1.5 40.0 15 mm
55510270 40 x 1.5 50.0 16 mm
55510280 50 x 1.5 58.0 16 mm
*55510290 63 x 1.5 70.0 20 mm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom