SILVYN KSE-M 25 X 1.5 BK

SILVYN® KSE-M,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,ハロゲンフリー,耐UV,メトリック寸法25 X 1.5, 材料 ニッケルメッキ真鍮,認証: CE,規格,

¥2,453
在庫あり
型番
55507145
(¥2,453/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能
  • SILVYN® KSE-M - Mネジコンジットコネクタ、統合EMC遮蔽付き、SILVYN® RILL用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • シールドされたケーブルや配線に追加の保護が必要になる場所で使用

製品構成

  • メートル接続ネジ
  • EMCケーブルグランド
  • 上部に一体型の包括的なかみ合わせ部を装備

製品特徴

  • ドライバーで取外し可能
  • 黒色、UV耐性および耐候性

温度範囲

  • -30°C~+100°C

保護等級

  • コンジット: IP66ケーブル: IP68

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® KSE-Mの全製品

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) ネジ長さ mm アクション
55507105 16 x 1.5/1 4.5 - 9 12 mm
55507115 16 x 1.5/2 4.5 - 9 12 mm
55507125 20 x 1.5/1 7 - 12.5 12 mm
55507135 20 x 1.5/2 7 - 12.5 12 mm
55507145 25x1.5 9 - 16.5 12 mm
55507155 32 x 1.5 11 - 21 15 mm
55507165 40x1.5 19 - 28 15 mm
55507175 50 x 1.5 27 - 35 15 mm