SILVYN FPAG 90° M20 X 1.5/3 GY

SILVYN® FPAG 90° M,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,メトリック寸法20 X 1.5/3, 材料 ポリアミド 66(PA 66),認証: CE,規格ULレゴグニション,Lloyds Register,

¥592
在庫あり
型番
55507070
(¥592/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能
  • SILVYN® FPAG 90° M - コンジットコネクタ、SILVYN® FPAS用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途
  • 狭い場所での使用

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • メートル接続ネジ
  • 90°エルボー
  • 本体
  • 上部に一体型の包括的なかみ合わせ部を装備

製品特徴

  • ドライバーで取外し可能
  • 黒色、UV耐性および耐候性

温度範囲

  • -50°C~+135°C

保護等級

  • IP66

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® FPAG 90° Mの全製品

型番 メートル法サイズ アクション
55506485 12 x 1.5
55506495 16 x 1.5
55506505 16 x 1.5
55506515 20 x 1.5
55506525 20 x 1.5
55507075 20 x 1.5
55506535 25 x 1.5
55506545 32 x 1.5
55507085 40 x 1.5
55506555 50 x 1.5
55506565 50 x 1.5
55506575 63 x 1.5
55507095 63 x 1.5
55506480 12 x 1.5
55506490 16 x 1.5
55506500 16 x 1.5
55506510 20 x 1.5
55506520 20 x 1.5
55507070 20 x 1.5
55506530 25 x 1.5
55506540 32 x 1.5
55507080 40 x 1.5
55506550 50 x 1.5
55506560 50 x 1.5
55506570 63 x 1.5
55507090 63 x 1.5
* 55506526 20 x 1.5
* 55506531 25 x 1.5
* 55506536 25 x 1.5
* 55506521 20 x 1.5
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。