世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® FPAG 90° PG,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,ハロゲンフリー,PG48/1, 材料 ポリアミド 66(PA 66),認証: CE,規格ULレゴグニション,Lloyds Register,

SILVYN FPAG 90° PG 48/1 GY

SILVYN FPAG 90° PG 48/1 GY

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • LLOYD'S REGISTER
  • cRUus
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • MAXIMUM VIBRATION PROTECTION
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥2,790
在庫あり
2790.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -50°C~+135°C

  • Certifications 認証

    • IEC EN 61386-23

  • Material 材料

    • PA66ハロゲンフリー

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 66

  • Colour Delivered 配置された色

    • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
    • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品詳細

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途

製品の特徴

  • ドライバーで取外し可能
  • 黒色、UV耐性および耐候性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 90°エルボー
  • 本体
  • 上部に一体型の包括的なかみ合わせ部を装備

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途

製品の特徴

  • ドライバーで取外し可能
  • 黒色、UV耐性および耐候性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 90°エルボー
  • 本体
  • 上部に一体型の包括的なかみ合わせ部を装備

シリーズ一覧 SILVYN® FPAG 90° PG

Bottom