SILVYN FPAG PG 9 BK

SILVYN® FPAG PG,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,ハロゲンフリー,耐UV,PG9/2, 材料 ポリアミド 66(PA 66),認証: CE,規格ULレゴグニション,Lloyds Register,

¥228
在庫あり
型番
55506605
(¥228/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能
  • SILVYN® FPAG PG - コンジットコネクタ、SILVYN® FPAS用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • PG接続ネジ
  • 本体
  • 上部に一体型の包括的なかみ合わせ部を装備

製品特徴

  • ドライバーで取外し可能
  • 黒色、UV耐性および耐候性

温度範囲

  • -50°C~+135°C

保護等級

  • IP 66

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9005)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
アクセサリ