SILVYN MSK-SC-M 40 X 1.5 EDU

SILVYN® MSK-M US,メタルコンジット,電線管,コネクタ,固定,メトリック寸法40 X 1.5, 材料 ニッケルメッキ真鍮,規格,

¥7,065
在庫あり
型番
55506125
(¥7,065/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能
  • SILVYN® MSK-U-M- ケーブルストレインリリーフが組み込まれたニッケルメッキ真鍮コンジットフィッティング

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 屋内/屋外使用
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

製品構成

  • オプション:
  • SKINTOP® MS-Mケーブルグランドまたは
  • SKINTOP® MS-SC-M EMC接続
  • SILVYN®コンジット接続、インナースリーブおよびキャップナット経由

製品特徴

  • SILVYN®とSKINTOP®の組み合わせ

温度範囲

  • -30°C~+100°C

保護等級

  • ケーブル: IP 68コンジット: IP 40、SILVYN® AS、EDU-AS、EMC AS-CUIP 65、SILVYN® AS-P

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続
  • 対応するアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください。

SILVYN® MSK-M USの全製品

型番 型指定 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) 有効開口部(mm) アクション
55506080 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
55506081 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
55506082 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506083 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506084 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
55506085 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
55506086 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm
55506087 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 mm
55506090 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
55506091 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
55506092 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506093 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506094 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
55506095 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
55506096 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm
55506097 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 mm
55506110 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
55506111 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
55506112 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506113 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506114 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
55506115 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
55506116 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm
55506120 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
55506121 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
55506122 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506123 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506124 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
55506125 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
55506126 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm