SILVYN MSK-SC-M 12 X 1.5 EE

SILVYN® MSK-M EE,プラスチック製,ケーブルコンジット,電線管,コネクタ,固定,メトリック寸法12 X 1.5, 材料 ニッケルメッキ真鍮,規格,

¥1,864
在庫切れ
型番
55506100
(¥1,864/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

SILVYN® MSK-M EE - ニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタ、統合ケーブルストレインリリーフ付き

Application Range

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • 屋内使用および屋外使用
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

Product Make-Up

  • SKINTOP® MS-Mケーブルグランドまたは
  • SKINTOP® MS-SC-M EMC接続
  • SILVYN®コンジット接続、インナースリーブおよびキャップナット経由

Product Features

  • SILVYN®とSKINTOP®の組み合わせ

Classification

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

Temperature Range

  • -30°C~+100°C

Protection Rating

  • ケーブル: IP 68コンジット:IP 54、SILVYN® FPS、FD-PU

SILVYN® MSK-M EEの全製品

型番 メートル法サイズ アクション
55506070 12 x 1.5
55506071 16 x 1.5
55506072 20 x 1.5
55506073 25 x 1.5
55506074 32 x 1.5
55506075 40 x 1.5
55506076 50 x 1.5
55506077 63 x 1.5
55506100 12 x 1.5
55506101 16 x 1.5
55506102 20 x 1.5
55506103 25 x 1.5
55506104 32 x 1.5
55506105 40 x 1.5
55506106 50 x 1.5