SILVYN MSK-M 16 X 1.5 EE

SILVYN® MSK-M EE,プラスチック製,ケーブルコンジット,電線管,コネクタ,固定,メトリック寸法16 X 1.5, 材料 ニッケルメッキ真鍮,規格,

¥1,618
在庫切れ
型番
55506071
(¥1,618/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® MSK-M EE - ニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタ、統合ケーブルストレインリリーフ付き

Application Range

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • 屋内使用および屋外使用
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

Product Make-Up

  • SKINTOP® MS-Mケーブルグランドまたは
  • SKINTOP® MS-SC-M EMC接続
  • SILVYN®コンジット接続、インナースリーブおよびキャップナット経由

Product Features

  • SILVYN®とSKINTOP®の組み合わせ

Temperature Range

  • -30°C~+100°C

Protection Rating

  • ケーブル: IP 68コンジット:IP 54、SILVYN® FPS、FD-PU

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

SILVYN® MSK-M EEの全製品

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) 有効開口部(mm) アクション
55506070 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6 mm
55506071 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9.3 mm
55506072 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506073 25 x 1.5 9.0 - 17.0 13.4 mm
55506074 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
55506075 40 x 1.5 19.0 - 28.0 27 mm
55506076 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36.4 mm
55506077 63 x 1.5 34.0 - 45.0 46 mm
55506101 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9.3 mm
55506102 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506103 25 x 1.5 9.0 - 17.0 13.4 mm
55506104 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
55506105 40 x 1.5 19.0 - 28.0 27 mm
55506106 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36.4 mm