SILVYN LCW-M16 X 1.5/1

SILVYN® LCW-M,防水コネクタ,固定,メトリック寸法16 X 1.5/1, 材料 ニッケルメッキ真鍮,認証: CE,規格,Lloyds Register,

¥2,466
在庫あり
型番
55503234
(¥2,466/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能
  • SILVYN® LCW-Mは、統合圧力シールによりIP65保護を提供するアングルニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタです

Application Range

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用

Product Make-Up

  • メートル接続ネジ
  • 90°六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

Temperature Range

  • -50°C~+135°C

Protection Rating

  • IP 65

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

SILVYN® LCW-Mの全製品

型番 メートル法サイズ SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm アクション
55503234 16 x 1.5/1 20 / 24 31 mm 10 mm
55503235 16 x 1.5/2 20 / 26 31 mm 10 mm
55503230 20 x 1.5/1 24 / 26 36 mm 13 mm
55503231 20 x 1.5/2 24 / 29 37 mm 13 mm
55503232 25 x 1.5 30 / 35 44 mm 14 mm
55503233 32 x 1.5 36 / 42 53 mm 15 mm