世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® LCW-M,防水コネクタ,固定,メトリック寸法20 X 1.5/2, 材料 ニッケルメッキ真鍮,認証: CE,規格,Lloyds Register,

SILVYN LCW-M 20 X 1.5/2

SILVYN LCW-M 20 X 1.5/2

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • LLOYD'S REGISTER
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • ROBUST
  • OIL-RESISTANT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • MAXIMUM VIBRATION PROTECTION
  • CORROSION-RESISTANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
一時的な在庫切れ
価格: ¥4,391
在庫あり
4391.0000 Out of stock

この商品が再入荷した際に連絡が必要な場合は、Emailアドレスを入力ください。 また、その他のご質問は、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

類似品を表示

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -50°C~+135°C

  • Material 材料

    • 本体: ニッケルメッキ真鍮シール: PA圧縮シール

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 65

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

製品詳細

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 90°六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 90°六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

シリーズ一覧 SILVYN® LCW-M

型番 メートル法サイズ SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm
55503234 16 x 1.5/1 20 / 24 31 mm 10 mm
55503235 16 x 1.5/2 20 / 26 31 mm 10 mm
55503230 20 x 1.5/1 24 / 26 36 mm 13 mm
55503231 20 x 1.5/2 24 / 29 37 mm 13 mm
55503232 25 x 1.5 30 / 35 44 mm 14 mm
55503233 32 x 1.5 36 / 42 53 mm 15 mm

Bottom