SILVYN LCW-M 20 X 1.5/1

SILVYN® LCW-M,防水コネクタ,固定,メトリック寸法20 X 1.5/1, 材料 ニッケルメッキ真鍮,認証: CE,規格,Lloyds Register,

¥2,611
在庫切れ
型番
55503230
(¥2,611/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® LCW-Mは、統合圧力シールによりIP65保護を提供するアングルニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタです

Application Range

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用

Product Make-Up

  • メートル接続ネジ
  • 90°六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

Temperature Range

  • -50°C~+135°C

Protection Rating

  • IP 65

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

SILVYN® LCW-Mの全製品

型番 メートル法サイズ SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm アクション
55503234 16 x 1.5/1 20 / 24 31 mm 10 mm
55503235 16 x 1.5/2 20 / 26 31 mm 10 mm
55503230 20 x 1.5/1 24 / 26 36 mm 13 mm
55503231 20 x 1.5/2 24 / 29 37 mm 13 mm
55503232 25 x 1.5 30 / 35 44 mm 14 mm
55503233 32 x 1.5 36 / 42 53 mm 15 mm