世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® LCG-M,防水コネクタ,固定,耐油性,メトリック寸法32 X 1.5, 材料 ニッケルメッキ真鍮,認証: CE,規格,Lloyds Register,

SILVYN LCG-M 32 X 1.5

SILVYN LCG-M 32 X 1.5

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • LLOYD'S REGISTER
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • ROBUST
  • OIL-RESISTANT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • MAXIMUM VIBRATION PROTECTION
  • CORROSION-RESISTANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
一時的な在庫切れ
価格: ¥6,883
在庫あり
6883.0000 Out of stock

この商品が再入荷した際に連絡が必要な場合は、Emailアドレスを入力ください。 また、その他のご質問は、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

類似品を表示

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -50°C~+135°C

  • Material 材料

    • 本体: ニッケルメッキ真鍮シール: PA圧縮シール

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 65

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

製品詳細

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

シリーズ一覧 SILVYN® LCG-M

型番 メートル法サイズ SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm
55503220 12 x 1.5 20 / 20 29.8 mm 10 mm
55503221 16 x 1.5/1 20 / 22 29.8 mm 10 mm
55503222 16 x 1.5/2 24 / 26 33 mm 12 mm
55503223 20 x 1.5/1 24 / 26 33 mm 12 mm
55503224 20 x 1.5/2 26 / 29 33.5 mm 12 mm
55503225 25 x 1.5 33 / 35 40.5 mm 14 mm
55503226 32 x 1.5 40 / 42 45.8 mm 15 mm
55503227 40 x 1.5 56 / 58 47.5 mm 16 mm
55503228 50 x 1.5 70 / 70 51 mm 16 mm

Bottom