SILVYN SSVZ-M 20 X 1.5/2

SILVYN® SSVZ-M,プラスチック製,ケーブルコンジット,電線管,コネクタ,固定,メトリック寸法20 X 1.5/2, 材料 ニッケルメッキ真鍮,認証: CE,規格,

¥497
在庫切れ
型番
55501880
(¥497/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® SSVZ-M - ニッケルメッキ真鍮製Mネジコンジットコネクタ、ケーブルストレインリリーフ付き

Application Range

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Product Make-Up

  • メートル接続ネジ
  • 一体型ケーブルグランド
  • 特殊なグリップ形状をもつコンジットエントリー

Product Features

  • 高抗張力
  • 堅牢
  • コンパクト設計
  • ケーブルストレインリリーフ
  • ケーブルシーリング

Temperature Range

  • -20°C~+80°C

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続
  • 必要なコンジットクランプSILVYN® SCH

SILVYN® SSVZ-Mの全製品

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) アクション
55501850 16 x 1.5/1 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 mm 5 mm 8 mm
55501860 16 x 1.5/2 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 mm 5 mm 10 mm
55501870 20 x 1.5/1 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39.6 mm 6 mm 12 mm
55501880 20 x 1.5/2 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39.6 mm 6 mm 12.5 mm
55501890 20 x 1.5/3 7.0 - 16.0 25.0 / 22.0 43 mm 6 mm 15.5 mm
55501900 20 x 1.5/4 8.0 - 16.0 30.0 / 24.0 44 mm 6 mm 16 mm
55501910 25 x 1.5 11.0 - 20.0 32.0 / 30.0 48 mm 7 mm 20 mm
55501920 32 x 1.5/1 18.0 - 31.0 40.0 / 40.0 53.6 mm 8 mm 27 mm
55501930 32 x 1.5/2 18.0 - 31.0 42.0 / 40.0 53.6 mm 8 mm 30 mm
55501940 40 x 1.5 24.0 - 35.0 52.0 / 50.0 61.6 mm 8 mm 34 mm
55501950 50 x 1.5 30.0 - 42.5 57.0 / 57.0 68.6 mm 9 mm 41 mm