SILVYN USK-M 50 X 1.5 SGY

SILVYN® USK-M,プラスチック製,ケーブルコンジット,電線管,コネクタ,耐油性,溶剤耐性,メトリック寸法50 X 1.5, 材料 ポリプロピレン(PP),規格,

¥8,447
在庫あり
型番
55501370
(¥8,447/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能
  • SILVYN® USK-M - メトリックスレッドコンジットコネクタ

Application Range

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • 屋内使用
  • 軽度の機械的ストレス

Product Make-Up

  • メートル接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

Product Features

  • 大きいレンチサイズ

Temperature Range

  • -10°C~+110°C

Protection Rating

  • IP 54

Colour Delivered

  • シルバーグレー(RAL 7001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続
  • 付属: SILVYN® EE-Kインナースリーブ

SILVYN® USK-Mの全製品

型番 メートル法サイズ SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) アクション
55501300 10 x 1.0 16.0 / 18.0 40 mm 10 mm 6 mm
55501310 12 x 1.5 21.0 / 23.0 43 mm 12 mm 8 mm
55501320 16 x 1.5 24.0 / 27.0 43 mm 12 mm 11 mm
55501330 20 x 1.5 29.0 / 32.0 44 mm 13 mm 15 mm
55501340 25 x 1.5 36.0 / 40.0 50 mm 13 mm 20 mm
55501350 32 x 1.5 45.0 / 49.0 51 mm 15 mm 27 mm
55501360 40 x 1.5 54.0 / 58.0 51 mm 15 mm 35 mm
55501370 50 x 1.5 66.0 / 70.0 58 mm 16 mm 44.5 mm