SILVYN KLICK 90° M50 X 1.5/2 GY

SILVYN® KLICK 90° M,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,耐油性,溶剤耐性,ハロゲンフリー,メトリック寸法50 X 1.5/2, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,Lloyds Register,VD TUV,

¥4,169
在庫あり
型番
55501240
(¥4,169/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能
  • SILVYN® KLICK-M - Mネジコンジットコネクタ、SILVYN® RILL用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 狭い場所での使用
  • 回転用途

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • メートル接続ネジ
  • 90°エルボー
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® KLICK 90° Mの全製品

型番 メートル法サイズ ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) アクション
55501110 10 x 1.0 12 mm 6 mm 10.0
55501120 12 x 1.5 12 mm 8 mm 13.0
55501130 16 x 1.5/1 12 mm 12 mm 13.0
55501140 16 x 1.5/2 12 mm 12 mm 15.8
55501150 20 x 1.5/1 13 mm 15 mm 15.8
55501160 20 x 1.5/2 13 mm 15 mm 21.2
55501170 25 x 1.5/1 13 mm 18 mm 21.2
55501180 25 x 1.5/2 13 mm 18 mm 28.5
55501190 32 x 1.5/1 15 mm 24 mm 28.5
55501200 32 x 1.5/2 15 mm 24 mm 34.5
55501210 40 x 1.5/1 15 mm 32 mm 34.5
55501220 40 x 1.5/2 15 mm 32 mm 42.5
55501230 50 x 1.5/1 16 mm 39 mm 42.5
55501240 50 x 1.5/2 16 mm 39 mm 54.5
55501250 63 x 1.5 16 mm 53 mm 54.5
55501115 10 x 1.0 12 mm 6 mm 10.0
55501125 12 x 1.5 12 mm 8 mm 13.0
55501135 16 x 1.5/1 12 mm 12 mm 13.0
55501145 16 x 1.5/2 12 mm 12 mm 15.8
55501155 20 x 1.5/1 13 mm 15 mm 15.8
55501165 20 x 1.5/2 13 mm 15 mm 21.2
55501175 25 x 1.5/1 13 mm 18 mm 21.2
55501185 25 x 1.5/2 13 mm 18 mm 28.5
55501195 32 x 1.5/1 15 mm 24 mm 28.5
55501205 32 x 1.5/2 15 mm 24 mm 34.5
55501215 40 x 1.5/1 15 mm 32 mm 34.5
55501225 40 x 1.5/2 15 mm 32 mm 42.5
55501235 50 x 1.5/1 16 mm 39 mm 42.5
55501245 50 x 1.5/2 16 mm 39 mm 54.5
55501255 63 x 1.5 16 mm 53 mm 54.5