SILVYN KLICK M16 X 1.5/2 GY

SILVYN® KLICK-M,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,耐油性,溶剤耐性,ハロゲンフリー,メトリック寸法16 X 1.5/2, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,Lloyds Register,VD TUV,

¥473
在庫切れ
型番
55501030
(¥473/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® KLICK-M - Mネジコンジットコネクタ、SILVYN® RILL用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • 回転用途

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • メートル接続ネジ
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® KLICK-Mの全製品

型番 メートル法サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) アクション
55501000 10 x 1.0 16 mm 34.5 cm 12 mm 6 mm 10.0
55501010 12 x 1.5 18 mm 37 cm 12 mm 7 mm 13.0
55501020 16 x 1.5/1 18 mm 37 cm 12 mm 10 mm 13.0
55501030 16 x 1.5/2 21 mm 39 cm 12 mm 11 mm 15.8
55501040 20 x 1.5/1 21 mm 39 cm 13 mm 12 mm 15.8
55501050 20 x 1.5/2 27 mm 44.5 cm 13 mm 16 mm 21.2
55501060 25 x 1.5 34 mm 47 cm 13 mm 20.5 mm 28.5
55501070 32 x 1.5 40 mm 51 cm 15 mm 25.5 mm 34.5
55501080 40 x 1.5 55 mm 76 cm 17 mm 32 mm 42.5
55501090 50 x 1.5 65 mm 88 cm 17 mm 42.5 mm 54.5
55500990 63 x 1.5 70 mm 88 cm 17 mm 49 mm 54.5
55501005 10 x 1.0 16 mm 34.5 cm 12 mm 6 mm 10.0
55501015 12 x 1.5 18 mm 37 cm 12 mm 7 mm 13.0
55501025 16 x 1.5/1 18 mm 37 cm 12 mm 10 mm 13.0
55501035 16 x 1.5/2 21 mm 39 cm 12 mm 11 mm 15.8
55501045 20 x 1.5/1 21 mm 39 cm 13 mm 12 mm 15.8
55501055 20 x 1.5/2 27 mm 44.5 cm 13 mm 16 mm 21.2
55501065 25 x 1.5 34 mm 47 cm 13 mm 20.5 mm 28.5
55501075 32 x 1.5 40 mm 51 cm 15 mm 25.5 mm 34.5
55501085 40 x 1.5 55 mm 76 cm 17 mm 32 mm 42.5
55501095 50 x 1.5 65 mm 88 cm 17 mm 42.5 mm 54.5
55500995 63 x 1.5 70 mm 88 cm 17 mm 49 mm 54.5