世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® KLICK-M,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,耐油性,溶剤耐性,ハロゲンフリー,メトリック寸法12 X 1.5, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,Lloyds Register,VD TUV,

SILVYN KLICK M12 X 1.5 GY

SILVYN KLICK M12 X 1.5 GY

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • LLOYD'S REGISTER
  • VDE
  • cRUus
  • GGVS
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥760
在庫あり
760.0000 In stock

最小購入単位:50 個

50 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40 °C~+115 °C

  • Material 材料

    • PA6
    • ハロゲンフリー

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 68
    • IP 69

  • Colour Delivered 配置された色

    • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
    • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品詳細

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • 回転用途

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • 回転用途

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

シリーズ一覧 SILVYN® KLICK-M

型番 メートル法サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm)
55501000 10 x 1.0 16 mm 34.5 cm 12 mm 6 mm 10.0
55501010 12 x 1.5 18 mm 37 cm 12 mm 7 mm 13.0
55501020 16 x 1.5/1 18 mm 37 cm 12 mm 10 mm 13.0
55501030 16 x 1.5/2 21 mm 39 cm 12 mm 11 mm 15.8
55501040 20 x 1.5/1 21 mm 39 cm 13 mm 12 mm 15.8
55501050 20 x 1.5/2 27 mm 44.5 cm 13 mm 16 mm 21.2
55501060 25 x 1.5 34 mm 47 cm 13 mm 20.5 mm 28.5
55501070 32 x 1.5 40 mm 51 cm 15 mm 25.5 mm 34.5
55501080 40 x 1.5 55 mm 76 cm 17 mm 32 mm 42.5
55501090 50 x 1.5 65 mm 88 cm 17 mm 42.5 mm 54.5
55500990 63 x 1.5 70 mm 88 cm 17 mm 49 mm 54.5
55501005 10 x 1.0 16 mm 34.5 cm 12 mm 6 mm 10.0
55501015 12 x 1.5 18 mm 37 cm 12 mm 7 mm 13.0
55501025 16 x 1.5/1 18 mm 37 cm 12 mm 10 mm 13.0
55501035 16 x 1.5/2 21 mm 39 cm 12 mm 11 mm 15.8
55501045 20 x 1.5/1 21 mm 39 cm 13 mm 12 mm 15.8
55501055 20 x 1.5/2 27 mm 44.5 cm 13 mm 16 mm 21.2
55501065 25 x 1.5 34 mm 47 cm 13 mm 20.5 mm 28.5
55501075 32 x 1.5 40 mm 51 cm 15 mm 25.5 mm 34.5
55501085 40 x 1.5 55 mm 76 cm 17 mm 32 mm 42.5
55501095 50 x 1.5 65 mm 88 cm 17 mm 42.5 mm 54.5
55500995 63 x 1.5 70 mm 88 cm 17 mm 49 mm 54.5

Bottom